Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"784133","name":"PNOZ e1.1p C 24VDC 2so","price":"304.73","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ e1.1p C 24VDC 2so
Productnummer: 784133
GTIN: 4046548008890
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling
met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen, 1
hulpuitgang met HL-techniek, automatische/bewaakte start, UB = 24 V
DC, breedte: 22,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, verbinding meerdere
apparaten, bewaking van noodstop, hekken, terugkoppelcircuit.
Uitloop artikel
Eenheid
Uw prijs
€304.73
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen, 1 hulpuitgang met HL-techniek, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, verbinding meerdere apparaten, bewaking van noodstop, hekken, terugkoppelcircuit.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Apparaatbeveiliging maximaal | 6 A traag / 10 A snel |
Halfgeleideruitgangen
| Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-12 |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
| Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP40 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Behuizingsmat. onderste deel | |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | |
| Aansluitklem | Veerkrachtklem |
| Klemsoort | steekbaar |
| Afmeting hoogte | 101 mm |
| Afmeting breedte | 22.5 mm |
| Afmeting diepte | 121 mm |
| Nettogewicht | 130 g |
| Brutogewicht | 145 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371819 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000019 |
| ETIM reference feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548008890 |
| Volume | 0.300 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
Set steekbare reserveveerkrachtklemmen, VE = 1 stuk P1 en 1 stuk P2.
€10.73
Terminal block filter 1
774195
Toebehoren voor PNOZelog, PNOZmulti en PSS, aansluitblok met filter voorlastbereik van 3 -
10 kOhm. LET OP: product is beëindigd. Opvolgerproduct:
772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
€35.68
Terminal block filter 2
774196
Accessoires voor PNOZ, PNOZmulti en PSS, aansluitblok met filter voorlastbereik
van 10 - 30 kOhm. LET OP: product is beëindigd. Opvolgerproduct:
772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
€20.58