text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC

Productnummer: 777951
GTIN: 4046548049732
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling, uitgangen: 2 M, 1 V, 2 HL, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,0075 - 0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, breedte: 45 mm, stilstandsbewakingsrelais. Hetapparaat bewaakt EMK-spanning die bij het uitlopen van motoren wordt opgewekt.

Eenheid

Uw prijs

€563.31

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling, uitgangen: 2 M, 1 V, 2 HL, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,0075 - 0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, breedte: 45 mm, stilstandsbewakingsrelais. Hetapparaat bewaakt EMK-spanning die bij het uitlopen van motoren wordt opgewekt.

Goedkeuring CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
Voedingsspanning (V) 24  
Type voedingsspanning U1 AC/DC  
Opgenomen vermogen AC 6.5  
Opgenomen vermogen DC 4  
Meetcircuit freq.bereik (Hz) 0  
3000  
Instelber. aanspreekwaarde Uon 7,5 - 500 mV  
Resetwaarde Uab 2 x Uon  
Aantal halfgeleideruitgangen 2  
Toler. ext. spann. DC halfgel. -20 %/+20 %  
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 DC-12  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Spanning AC1 veiligheidscont. 240  
Max.stroom AC1 veiligh.cont. 6  
Spanning DC1 veiligheidscont. 24  
Max. stroom DC1 veiligh.cont. 6  
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 230  
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 3  
Spanning DC13 veiligheidscont. 24  
Veiligheidscont.: AC bij UL 240 V AC G. P.  
Materiaal relaiscontacten AgCuNi  
aanv. contactspecific. relais + 0,2 µm Au  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur -10  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? unzulässig  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Overspanningscategorie III / II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte IP54  
Beschermingsgraad behuizing IP40  
Beschermingsgraad klemmen IP20  
Inbouwpositie beliebig  
Behuizingsmat. onderste deel PPO UL 94 V1  
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PPO UL 94 V1  
Aansluitklem Schraubklemme  
Klemsoort steckbar  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 14 AWG  
Afmeting hoogte 94  
Afmeting breedte 45  
Afmeting diepte 121  
Nettogewicht 325  
Brutogewicht 330  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 34  
7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371811  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001448  
UNSPSC 25 39121527  
GTIN 4046548049732  
Volume 0.569  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Set steekbare reserveklemmen met schroeftechniek, VE = 1 stuk P3 en 1 stuk P4.
€21.48