Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"777950","name":"PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so","price":"563.31","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FO"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
Productnummer: 777950
GTIN: 4046548009149
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling,
uitgangen: 2 M, 1 V, 2 HL, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,12 - 3 V AC/DC,
UMmax = 690 V, breedte: 45 mm, stilstandsbewakingsrelais. Het apparaatbewaakt
de EMK-spanning die bij het uitlopen van motoren wordt opgewekt.
Eenheid
Uw prijs
€563.31
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling, uitgangen: 2 M, 1 V, 2 HL, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,12 - 3 V AC/DC, UMmax = 690 V, breedte: 45 mm, stilstandsbewakingsrelais. Het apparaatbewaakt de EMK-spanning die bij het uitlopen van motoren wordt opgewekt.
Algemene data
| Goedkeuring |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 |
| Type voedingsspanning U1 | AC/DC |
| Opgenomen vermogen AC | 6.5 |
| Opgenomen vermogen DC | 4 |
Meetcircuit
| Meetcircuit freq.bereik (Hz) |
0
3000 |
| Instelber. aanspreekwaarde Uon | 120 - 3000 mV |
| Resetwaarde Uab | 2 x Uon |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal halfgeleideruitgangen | 2 |
| Toler. ext. spann. DC halfgel. | -20 %/+20 % |
| Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-12 |
Relais uitgangen
| Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
| Spanning AC1 veiligheidscont. | 240 |
| Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 6 |
| Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 |
| Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 6 |
| Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
| Spanning AC15 veiligheidscont. | 230 |
| Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 3 |
| Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 |
| Veiligheidscont.: AC bij UL | 240 V AC G. P. |
| Materiaal relaiscontacten | AgCuNi |
| aanv. contactspecific. relais | + 0,2 µm Au |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
| Omgevingstemperatuur | -10 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | unzulässig |
| EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
| Overspanningscategorie | III / II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | IP54 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP40 |
| Beschermingsgraad klemmen | IP20 |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | beliebig |
| Behuizingsmat. onderste deel | PPO UL 94 V1 |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PPO UL 94 V1 |
| Aansluitklem | Schraubklemme |
| Klemsoort | steckbar |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 14 AWG |
| Afmeting hoogte | 94 |
| Afmeting breedte | 45 |
| Afmeting diepte | 121 |
| Nettogewicht | 325 |
| Brutogewicht | 330 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
34
7a 6c 7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1% |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371811 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000019 |
| ETIM reference feature | EC001448 |
| UNSPSC 25 | 39121527 |
| GTIN | 4046548009149 |
| Volume | 0.099 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
Set steekbare reserveklemmen met schroeftechniek, VE = 1 stuk P3 en 1
stuk P4.
€21.48