text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ X8P 24 VDC 3n/o 2n/c 2so

Productnummer: 777760
GTIN: 4046548009217
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 3 M, 2 V, 2 HL, automatische/bewaakte start, UB 24 V DC, breedte: 45 mm, steekbare schroefklemmen, bewaking van noodstop, hekken, lichtscherm.

Eenheid

Uw prijs

€416.07

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 3 M, 2 V, 2 HL, automatische/bewaakte start, UB 24 V DC, breedte: 45 mm, steekbare schroefklemmen, bewaking van noodstop, hekken, lichtscherm.

Goedkeuring CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 2.5  W
Aantal ingangen 2  
Aantal halfgeleideruitgangen 2  
Toler. ext. spann. DC halfgel. -20%/+20%  
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 DC-12  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Spanning AC1 veiligheidscont. 240  V
Max.stroom AC1 veiligh.cont. 8  A
Spanning DC1 veiligheidscont. 24  V
Max. stroom DC1 veiligh.cont. 8  A
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 230  V
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 5  A
Spanning DC13 veiligheidscont. 24  V
Veiligheidscont.: AC bij UL 240 V AC G.P.  
Veiligh.contacten:Pilot Duty B300, R300  
Materiaal relaiscontacten AgSnO2  
aanv. contactspecific. relais + 0,2 µm Au  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur -10 - 55  °C
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Overspanningscategorie III / II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP40  
Beschermingsgraad klemmen
Inbouwpositie willekeurig  
Behuizingsmat. onderste deel
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal bovenstuk
Aansluitklem Schroefklem  
Klemsoort steekbaar  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 94  mm
Afmeting breedte 45  mm
Afmeting diepte 121  mm
Nettogewicht 315  g
Brutogewicht 330  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1%  
CAS-nr. 1317-36-8  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371819  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548009217  
Volume 0.569  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Set steekbare reserveklemmen met schroeftechniek, VE = 1 stuk P3 en 1 stuk P4.
€21.48