text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c

Productnummer: 775850
GTIN: 4046548061604
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 3 M, 1 V, UB = 230 V AC, breedte: 90 mm, schroefklemmen geïntegreerd, bewaking van noodstop, hekken, terugkoppelcircuit.

Eenheid

Uw prijs

€377.02

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Voedingsspanning (V) 230  V
Type voedingsspanning U1 AC  
Opgenomen vermogen AC 5  VA
Aantal ingangen 1  
Aantal halfgeleideruitgangen 0  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Spanning AC1 veiligheidscont. 240  V
Max.stroom AC1 veiligh.cont. 8  A
Spanning DC1 veiligheidscont. 24  V
Max. stroom DC1 veiligh.cont. 8  A
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 230  V
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 5  A
Spanning DC13 veiligheidscont. 24  V
Veiligheidscont.: AC bij UL 240 V AC G.P.  
Veiligh.contacten:Pilot Duty B300, R300  
Materiaal relaiscontacten AgSnO2  
aanv. contactspecific. relais + 0,2 µm Au  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur -10  °C
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Overspanningscategorie III / II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP40  
Beschermingsgraad klemmen
Inbouwpositie willekeurig  
Behuizingsmat. onderste deel
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal bovenstuk
Aansluitklem Schroefklem  
Klemsoort vast  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 10 AWG  
Afmeting hoogte 87  mm
Afmeting breedte 90  mm
Afmeting diepte 121  mm
Nettogewicht 500  g
Brutogewicht 510  g
 
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371819  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548061604  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1