text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ XV2.1 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t

Productnummer: 774552
GTIN: 4046548010923
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2 M, 2 Sz, UB =24 - 240 V AC/DC, breedte: 90 mm, schroefklemmen geïntegreerd, bewaking vannoodstop , hekken met 2 afvalvertraagde contacten, afvaltijd 12 standen van 0,1 - 3 s.

Eenheid

Uw prijs

€419.21

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2 M, 2 Sz, UB =24 - 240 V AC/DC, breedte: 90 mm, schroefklemmen geïntegreerd, bewaking vannoodstop , hekken met 2 afvalvertraagde contacten, afvaltijd 12 standen van 0,1 - 3 s.

Goedkeuring CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Voedingsspanning (V) 24 - 240  V
Type voedingsspanning U1 AC/DC  
Opgenomen vermogen AC 8.5  VA
Opgenomen vermogen DC 5  W
Aantal ingangen 2  
Aantal halfgeleideruitgangen 0  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Spanning AC1 veiligheidscont. 240  V
Max.stroom AC1 veiligh.cont. 8  A
Spanning DC1 veiligheidscont. 24  V
Max. stroom DC1 veiligh.cont. 8  A
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 230  V
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 5  A
Spanning DC13 veiligheidscont. 24  V
Veiligheidscont.: AC bij UL 240 V AC G.P.  
Veiligh.contacten:Pilot Duty C300, R300  
Materiaal relaiscontacten AgSnO2  
aanv. contactspecific. relais + 0,2 µm Au  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur -10 - 55  °C
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Overspanningscategorie III / II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP40  
Beschermingsgraad klemmen
Instelbare tijden 0.8  s
0.7000000000000001  s
0.4  s
3  s
0.2  s
0.3  s
1.5  s
0.1  s
1  s
0.5  s
2  s
0.6  s
Tolerantie Tv -15 %/+15 % +50 ms  
Herhalingsnauwkeurigheid 2%  
Inbouwpositie willekeurig  
Behuizingsmat. onderste deel
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal bovenstuk
Aansluitklem Schroefklem  
Klemsoort vast  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 10 AWG  
Afmeting hoogte 87  mm
Afmeting breedte 90  mm
Afmeting diepte 121  mm
Nettogewicht 510  g
Brutogewicht 520  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371819  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548010923  
Volume 1.113  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

COVER P-93
COVER P-93 774090
Beschermkap voor de compacte rem PKB en de P-93-behuizing, geschikt voorde bescherming tegen onbevoegd manipuleren, 45 mm breed, inhoud: 20 beschermkappen per verpakkingseenheid.
€37.34