Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"773882","name":"PNOZ msi b1 Box 9p","price":"183.11","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ msi b1 Box 9p
Productnummer: 773882
GTIN: 4046548053043
Adapterbox voor toerentalbewakingsmodule, PNOZmulti Classic, 3 x 9-polig
sub-D-stekker, 2 x bus, 1 x stekker, op DIN-rails opklikbaar.
Eenheid
Uw prijs
€183.11
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
UKCA |
Technische data
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
0
60 |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
| Connectortype 1 | 9-pol. Sub-D-connector (fem.) |
| Connectortype 2 | 9-pol. Sub-D-connector (fem.) |
| Connectortype 3 | 9-pol. Sub-D-connector (male) |
| Behuizingsmat. connector 3 | PBT |
| Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
| Materiaal van de pennen | Messing |
| Materiaal van de bussen | Messing |
| Goedkeuringen van stekker 1 | UL94 V-0 |
| Goedkeuringen van stekker 2 | UL94 V-0 |
| Goedkeuringen van stekker 3 | UL94 V-0 |
| Behuizingsmateriaal | Staal gegalvaniseerd |
| Afmeting hoogte | 60 |
| Afmeting breedte | 66 |
| Afmeting diepte | 30 |
| Nettogewicht | 130 |
| Brutogewicht | 140 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 6c |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27440108 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002585 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548053043 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |