Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"773882","name":"PNOZ msi b1 Box 9p","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Imagem similar
PNOZ msi b1 Box 9p
Número do produto: 773882
GTIN: 4046548053043
Box adaptador para módulo de monitoramento de velocidade, PNOZmultiClassic, 3 x 9
polos conector Sub-D, 2 x bucha, 1 x conector, conectável no trilho.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Tipo do conector 1 | Conect. encaixe sub D, 9 polos |
| Tipo do conector 2 | Conector encaixe sub D 9 pol. |
| Tipo do conector 3 | Conector pino sub D 9 pol. |
| Conector 4 do material caixa | PBT |
| Superfícies contato material 1 | Au |
| Material dos pinos | Latão |
| Material das buchas | Latão |
| Autorizações do conector 1 | UL94 V-0 |
| Autorizações do conector 2 | UL94 V-0 |
| Autorizações do conector 3 | UL94 V-0 |
| Material da caixa | Aço galvanizado |
| Dimensão altura | 60 |
| Dimensão de profundidade | 30 |
| Dimensão de profundidade | 66 |
| Peso líquido | 130 |
| Peso bruto | 140 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 6c |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27440108 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002585 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548053043 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |