text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m

Productnummer: 773856
GTIN: 4046548001525
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en open uiteinde, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 5 m.

Eenheid

Uw prijs

€49.10

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Omgevingstemperatuur 0  
60  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Connectortype 1 8-pol. RJ45-connector (male)  
Vorm van connectortype 1 recht  
Contactoppervlakken mater. 1 Au  
Kabellengte 5  
Kleur van kabelbuitenmantel 1 groen, vergelijkb. m. RAL 6018  
Materiaal van kabelmantel 1 PUR  
Sleepvermogen van kabel 1 ja  
Buigradius (bij aanleggen) K1 8 x Ø  
Max. buitendiameter kabel K1 6  
6  
Doorsnede geleider 0.14  
0.14  
Afscherming K1 ja  
Aantal aders 8  
Goedkeuringen van kabel K1 UL AWM-style 20233  
Goedkeuringen van stekker 1 UL94 V-0  
Nettogewicht 192  
Brutogewicht 202  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 6c  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27060313  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548001525  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1