Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"773856","name":"PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}

Фактическое изделие может отличаться
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
Номер артикула: 773856
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и разъем сотрезком кабеля, для PNOZ
msXp и PNOZ s30, 5 м.
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
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | 0 - 60 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
Тип разъема 1 | 8-контактный штекерный разъем |
Форма разъема типа 1 | прямой |
Материал конт. поверхности 1 | Au |
Длина кабеля | 5 m |
Цветная кабельная изоляция 1 | Зеленый, аналог RAL6018 |
Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
Протяженность кабеля 1 | да |
Радиус изгиба при прокладке K1 | 8 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 6 mm |
Сечение токопроводящей жилы | 0.14 mm² |
Экранирование K1 | да |
Количество жил | 8 |
Сертификаты кабеля K1 | UL AWM-Style 20233 |
Сертификаты разъема 1 | UL94 V-0 |
Вес нетто | 192 g |
Вес брутто | 202 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6c |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
№ CAS | 7439-92-1 |
Доступен вход в SCIP | 0 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27060313 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001855 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548001525 |
Объем | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |