text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ m B1 Burner

Productnummer: 772102
GTIN: 4046548096514
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, basisapparaat, uitbreidbaar, communicatieaansluiting, 2 Ethernet-interfaces, USB- geheugen, speciaal voor brandertoepassingen.

Eenheid

Uw prijs

€838.94

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Toepassingsgebied Fail-safe  
 
Doel van U1 Versorgung des Systems  
Voedingsspanning (V) 24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 18.5  
Aantal testpulsuitgangen 4  
Ethernet IP-adres 169.254.60.1  
Connectortype ETHERNET-interf. RJ45  
Ethernet overdrachtssnelheid 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Aantal Ethernet-poorten 2  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93 % r. F. bei 40 °C  
Condensvorming toegelaten? unzulässig  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte IP54  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen IP20  
Inbouwpositie waager. auf Hutschiene  
Afmetingen DIN-rail 35 x 7,5 EN 50022  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Aansluitklem Schraubklemme  
Käfigzugfederklemme  
Klemsoort steckbar  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 101.4  
Afmeting breedte 45  
Afmeting diepte 120.2  
Nettogewicht 209  
Brutogewicht 219  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242207  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548096514  
Volume 0.560  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

Set4 Screw Terminals
Set4 Screw Terminals 750016
Set schroefklemmen voor PNOZ m B1, basismodule, kleine besturingenPNOZmulti 2.
€9.02
Set4 Spring Terminals
Set4 Spring Terminals 751016
Set veerkrachtklemmen voor PNOZ m B1, basismodule, kleine besturingen PNOZmulti 2.
€9.02
USB Memory 512MB
USB Memory 512MB 779213
Usb-stick, 512 MB, voor PNOZ m B1, basismodule PNOZmulti 2.
€31.90

Optionele accessoires

RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
RJ45-connector, recht, IP20, 8-polig, Cat6a, IDC-aansluiting, AWG 22, kabeldiameter: 5,5-8,5 mm
€18.96