Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"772102","name":"PNOZ m B1 Burner","price":"9393.0","currency":"SEK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
Produkten kan variera
PNOZ m B1 Burner
Artikelnummer: 772102
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul,
expanderbar kommunikationsinkoppling, 2 Ethernet-gränssnitt, USB-
minne, särskilt för brännartillämpningar.
Observera den tillfälligt ändrade färgen på huset. Funktionen påverkas inte.
Mer information finns på Sales Information – 229402 .
Ditt pris
SEK9,393.00
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Användningsområde | Felsäker |
Teknisk data
Elektriska data
Syfte med U1 | Matning av systemet |
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 18.5 W |
Utgångar för testklocka
Antal testpulsutgångar | 4 |
Ethernet-gränssnitt
Ethernet IP-adress | 169.254.60.1 |
Kontakttyp ETHERNET-gränssn. | RJ45 |
Ethercat överföringshastighet |
10 Mbit/s
100 Mbit/s |
CANopen-gränssnitt
Antal Ethernet anslutningar | 2 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | 0 - 60 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
Överspänningskategori | II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
Monteringsläge | vågrät på DIN-skena |
Monteringsskenans mått | 35 x 7,5 EN 50022 |
Kåpmaterial underdel | PC |
Kåpmaterial främre platta | PC |
Kåpmaterial överdel | PC |
Anslutningsplint |
Skruvplint
Fjäderkraftsplint |
Plinttyp | löstagbar |
Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–12 AWG |
Mått höjd | 101.4 mm |
Mått bredd | 45 mm |
Mått djup | 120.2 mm |
Nettovikt | 209 g |
Bruttovikt | 219 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548096514 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242207 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC000236 |
Volym | 0.560 |
Tillbehör – tillval
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Basservicelicens till PNOZmulti Configurator, för användning av Service-
versionen på en arbetsstation, licensnyckel för upplåsning av
servicefunktionen. Obs! Innehåller ingen programvara! Den kan hämtas
från Pilz webbplats.
SEK2,552.00
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
Användarservicelicens till PNOZmulti Configurator, för användning avService-
versionen på en ytterligare arbetsstation, licensnyckel för
upplåsning av servicefunktionen. Obs! Innehåller ingen
programvara! Den kan hämtas från Pilz webbplats.
SEK954.00
RJ45 Connector
380401
RJ45-kontakt, rak, IP20, 8-polig, Cat6a, IDC-anslutning, AWG
22, kabelns ytterdiameter: 5,5-8,5mm
SEK217.00
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
Användarlicens till PNOZmulti Configurator, fullversion för användningpå en
ytterligare arbetsstation, licensnyckel för upplåsning av
full funktionalitet, gäller endast för utökning av en baslicens.
Obs! Innehåller ingen programvara! Den kan hämtas från Pilz
webbplats.
SEK2,057.00
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Uppgraderingsservicelicens till PNOZmulti Configurator service, föruppdatering
av en befintlig användarlicens, licensnyckel
för upplåsning av servicefunktionen. Obs! Innehåller ingen
programvara! Den kan hämtas från Pilz webbplats.
SEK1,144.00
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Uppgraderingsservicelicens till PNOZmulti Configurator service, föruppdatering
av en befintlig användarservicelicens, licensnyckel
för upplåsning av servicefunktionen. Obs! Innehåller ingen
programvara! Den kan hämtas från Pilz webbplats.
SEK618.00
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Uppgraderingslicensen för uppgradering av versionsnummer för enbefintlig
baslicens för fullversionen av programvaran PNOZmulti Configurator,
licensnyckel för aktivering av alla funktioner.
SEK2,478.00
Tillbehör – obligatoriska
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Baslicens för programvaran PNOZmulti Configurator för användning av
fullversionen på en arbetsstation, licensnyckel för aktivering
av alla funktioner.
SEK5,526.00
Set4 Screw Terminals
750016
Sats med anslutningsplintar för PNOZ m B1, basmodul, ministyrningarPNOZmulti
2.
SEK101.00
Set4 Spring Terminals
751016
Sats med fjäderkraftsplintar för PNOZ m B1, basmodul, ministyrningar
PNOZmulti 2.
SEK101.00