Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"751330","name":"PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c","price":"971.05","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380HO"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
Productnummer: 751330
GTIN: 4046548062380
PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), uitgangen: 2 M, 2 V, UB = 24
- 240 V AC/DC, breedte: 45 mm, toerental-, stilstandsbewakingsrelais,
naderingsschakelaar en/of draai-encoder, displaybediening push & turn,
steekbare veerkrachtklemmen, uitbreiding met PNOZsigma
contactuitbreiding.
Eenheid
Uw prijs
€971.05
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), uitgangen: 2 M, 2 V, UB = 24 - 240 V AC/DC, breedte: 45 mm, toerental-, stilstandsbewakingsrelais, naderingsschakelaar en/of draai-encoder, displaybediening push & turn, steekbare veerkrachtklemmen, uitbreiding met PNOZsigma contactuitbreiding.
Algemene data
| Goedkeuring |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) |
24
240 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen AC | 9 |
| Opgenomen vermogen DC | 5.5 |
| Voedingsspanning 2 (V) |
48
240 |
| Type voedingsspanning U2 | AC |
| Tolerantie van U2 | |
| Apparaatbeveiliging maximaal | P_GERAETEABSICH_MAX_Max-Leiterquerschnitt |
Ingang naderingsschakelaar
| prog. bew.freq. znd. hyst NS | P_NS_F_UEBERWACH_PROGR_OHNE_HY_10 mHz - 1.000 kHz |
Ingang incrementele encoder
| Aantal encoderingangen |
1
1 |
| Aansluiting (incrementele opn) | P_IG_ANSCHLUSS_RJ-45-Buchsenstecker, 8polig |
| Fasepos. versch.sign. inc. opn | P_IG_EIN_PHASE_DIFF_SIGNALE_90° ±30° |
| prog. bew.freq. znd. hyst incr | P_IG_F_UEBERWACH_PROGR_OHNE_HY_10 mHz - 1.000 kHz |
Reset ingang
| Halfgeleideringangen | 4 |
Analoge uitgangen
| Aantal analoge uitgangen | 1 |
| Soort analoge uitgangen | P_AUSGANG_ANALOG_ART_Strom |
| Signaalbereik analoge uitgang |
P_AUS_ANA_SIGNAL_BEREICH_4 .. 20 mA
P_AUS_ANA_SIGNAL_BEREICH_0 .. 20 mA |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal halfgeleideruitgangen | 4 |
| Toler. ext. spann. DC halfgel. | P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 % |
| Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | P_GEBRAUCHSKATEGORIE_DC-12 |
Relais uitgangen
| Gebruikscat. AC/DC1 norm | P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1 |
| Spanning AC1 veiligheidscont. | 240 |
| Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 4 |
| Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 |
| Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 4 |
| Gebruikscat. AC15/DC13 norm | P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1 |
| Spanning AC15 veiligheidscont. | 230 |
| Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 3 |
| Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 |
| Veiligheidscont.: AC bij UL | P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_240 V AC G.U. (same polarity) |
| Materiaal relaiscontacten | P_KONT_MAT_AgCuNi |
| aanv. contactspecific. relais | P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... | P_KLIMA_EN 60068-2-78 |
| Omgevingstemperatuur |
-20
55 |
| Vochtbelasting vermelding | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61326-3-1 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP30 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Times
| Reactietijd grenswrde-overschr | P_VERZ_GRENZWERT_1/f_ist + 16 ms |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | horizont. op rail |
| Behuizingsmat. onderste deel | P_GEHAEUSE_MAT_U_PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
| Aansluitklem | Veerkrachtklem |
| Klemsoort | steekbaar |
| Afmeting hoogte | 100 |
| Afmeting breedte | 45 |
| Afmeting diepte | 120 |
| Nettogewicht | 400 |
| Brutogewicht | 420 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371811 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000019 |
| ETIM reference feature | EC001448 |
| UNSPSC 25 | 39121527 |
| GTIN | 4046548062380 |
| Volume | 0.600 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Afsluitstekker PNOZsigma of PNOZsigma uitbreiding, VPE = 10 stuks.
€35.09
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack, incl. SIM-kaartadapter en PNOZsigma
chipkaartlezer.
€169.66
€106.03
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Speciale kabel voor het direct configureren op PNOZ s30, l = 1,5 m.
€62.88
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
751014
Set steekbare reserveklemmen, veerkrachttechniek, VPE = 1
X1/X2/X3 8-polig en 1 X4 4-polig, voor 45 mm behuizing.
€45.50
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
773839
Adapter voor PNOZ ms1p/PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-sensor,25-pol.,
5 m, kabeluitgang rechts, voor Siemens Heidenhain.
€127.66
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
773840
Adapter voor PNOZ ms1p / PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-encoder, 2,5m.
€119.93
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
773841
Adapter voor PNOZ ms1p/PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-sensor,25-pol.,
2,5 m, kabeluitgang rechts, voor Siemens Heidenhain.
€119.93
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
773842
Adapter voor PNOZ ms1p/PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-sensor,15-pol.,
2,5 m, kabeluitgang links, voor Siemens Heidenhain.
€122.18
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
773843
Adapter voor PNOZ ms1p/PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-sensor,15-pol.,
2,5 m, kabeluitgang rechts, voor Siemens Heidenhain.
€122.18
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m
773844
Adapter voor PNOZ ms1p/PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-sensor,25-pol.,
5 m, kabeluitgang links, voor Siemens Heidenhain.
€125.23
PNOZ msi b4 Box
773845
Afgeschermde aansluitbox PSEN msi b4, voor aansluiting van een
incrementale encoder met een nabijheidsschakelaar, met/zonderpull-weerstand,
met extra voeding voor de nabijheidsschakelaar.
€80.65
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, adapterkabel voor
toerentalbewaking aan ELAU PACDrive3.
€162.90
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, adapterkabel voor
toerentalbewaking aan ELAU PACDrive3.
€171.77
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en open uiteinde, voor PNOZ
msXp en PNOZ s30, 2,5 m.
€42.50
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en open uiteinde, voor PNOZ
msXp en PNOZ s30, 1,5 m.
€40.71
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
773856
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en open uiteinde, voor PNOZ
msXp en PNOZ s30, 5 m.
€49.10
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773857
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor Bosch Rexroth.
€122.18
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773858
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 1,5 m, voor Bosch Rexroth.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€119.30
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 9-pol.
encoderaansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 7,5 m, voor ELAU.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€135.69
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 9-pol.encoderaansluiting,
voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor ELAU.
€122.18
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 9-pol.
encoderaansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 1,5 m, voor ELAU.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€119.30
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 9-pol.encoderaansluiting,
voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor Lenze.
€122.18
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor SEW.
€122.18
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 1,5 m, voor SEW.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€119.30
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
773867
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor Baumüller.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€122.18
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor Rockwell.
€122.18
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 20-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor FANUC.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€260.77
PNOZ msi S09
773870
Universele adapter, 9-pol. sub-D, voor PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
toerentalbewaking en PSS-bewegingsbewaking.
€183.67
PNOZ msi S15
773871
Universele adapter, 15-pol. sub-D, voor PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
toerentalbewaking en PSS-bewegingsbewaking.
€210.39
PNOZ msi S25
773872
Universele adapter, 25-pol. sub-D, voor PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
toerentalbewaking en PSS-bewegingsbewaking.
€241.45
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor PMCtendo.
€122.18
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 5 m, voor Bosch Rexroth.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€127.66
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor Leroy.
€122.18
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
773879
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor PARKER HD.
€120.07
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Adapterbox voor toerentalbewakingsmodule, PNOZmulti Classic, 3 x 15-
polig sub-D-stekker, 2 x bus, 1 x stekker, op DIN-rails
opklikbaar.
€288.77
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
773881
Kabel met 15-pol., sub-D-stekker voor adapterbox PNOZ msi b1 (773880),
kabellengte 0,3 m.
€43.32
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Adapterbox voor toerentalbewakingsmodule, PNOZmulti Classic, 3 x 9-polig
sub-D-stekker, 2 x bus, 1 x stekker, op DIN-rails opklikbaar.
€199.59
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Adapterbox voor toerentalbewakingsmodule, PNOZmulti Classic, 3 x 25-
polig sub-D-stekker, 2 x bus, 1 x stekker, op DIN-rails
opklikbaar.
€213.12
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
Kabel met 25-pol., sub-D-stekker voor adapterbox PNOZ msi b1 (773883),
kabellengte 2,5 m.
€54.25
PNOZ Chip Card Reader
779230
Chipkaart uitleesapparaat voor PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR,PSSu
WB.
€93.99
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Houder voor chipkaart, voor PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
€12.47
€12.47
Passend daarbij
PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd
750700
Licentie PNOZsigma Configurators, voor het configureren van de PNOZ s30,voor onbepaalde
tijd, licentie is gekoppeld aan een werkplek.
€343.03
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
750701
Licentie PNOZsigma Configurators, voor het configureren van de PNOZ s30,beperkt
tot 1 jaar, licentie is gekoppeld aan een werkplek.
€115.12