text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ s pIE

Productnummer: 750900
GTIN: 4046548061925
Toebehoren voor PNOZsigma, impulsverlenging, voor positieve spanning.

Eenheid

Uw prijs

€51.54

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Voedingsspanning (V) 24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 0.3  
Nominale stroom 0.3  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur -10  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen
Behuizingsmateriaal Wemid (PA)  
Aansluitklem Veerkrachtklem  
Afmeting hoogte 92  
Afmeting breedte 7.5  
Afmeting diepte 64  
Nettogewicht 25  
Brutogewicht 32  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371392  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC002498  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548061925  
Volume 0.173  dm3
Harmonized System Code 85369010  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1