text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

Productnummer: 750330
GTIN: 4046548062397
PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: incrementele opnemer, naderingsschakelaar, uitgangen: 2 M, 2 V, UB: 24 -240 V AC/DC, breedte: 45 mm, bewaking van stilstand, toerental, toerentalbereik, positie, looprichting, analoge spanning (spoor S), displaybediening push & turn, steekbare schroefklemmen, uitbreiding met PNOZsigma contactuitb...  Meer

Eenheid

Uw prijs

€971.05

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: incrementele opnemer, naderingsschakelaar, uitgangen: 2 M, 2 V, UB: 24 -240 V AC/DC, breedte: 45 mm, bewaking van stilstand, toerental, toerentalbereik, positie, looprichting, analoge spanning (spoor S), displaybediening push & turn, steekbare schroefklemmen, uitbreiding met PNOZsigma contactuitbreiding.

Goedkeuring CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Voedingsspanning (V) 24  
240  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen AC 9  
Opgenomen vermogen DC 5.5  
Voedingsspanning 2 (V) 48  
240  
Type voedingsspanning U2 AC  
Tolerantie van U2
Apparaatbeveiliging maximaal P_GERAETEABSICH_MAX_Max-Leiterquerschnitt  
prog. bew.freq. znd. hyst NS P_NS_F_UEBERWACH_PROGR_OHNE_HY_10 mHz - 1.000 kHz  
Aantal encoderingangen 1  
1  
Aansluiting (incrementele opn) P_IG_ANSCHLUSS_RJ-45-Buchsenstecker, 8polig  
Fasepos. versch.sign. inc. opn P_IG_EIN_PHASE_DIFF_SIGNALE_90° ±30°  
prog. bew.freq. znd. hyst incr P_IG_F_UEBERWACH_PROGR_OHNE_HY_10 mHz - 1.000 kHz  
Halfgeleideringangen 4  
Aantal analoge uitgangen 1  
Soort analoge uitgangen P_AUSGANG_ANALOG_ART_Strom  
Signaalbereik analoge uitgang P_AUS_ANA_SIGNAL_BEREICH_4 .. 20 mA  
P_AUS_ANA_SIGNAL_BEREICH_0 .. 20 mA  
Aantal halfgeleideruitgangen 4  
Toler. ext. spann. DC halfgel. P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 %  
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 P_GEBRAUCHSKATEGORIE_DC-12  
Gebruikscat. AC/DC1 norm P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1  
Spanning AC1 veiligheidscont. 240  
Max.stroom AC1 veiligh.cont. 4  
Spanning DC1 veiligheidscont. 24  
Max. stroom DC1 veiligh.cont. 4  
Gebruikscat. AC15/DC13 norm P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 230  
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 3  
Spanning DC13 veiligheidscont. 24  
Veiligheidscont.: AC bij UL P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_240 V AC G.U. (same polarity)  
Materiaal relaiscontacten P_KONT_MAT_AgCuNi  
aanv. contactspecific. relais P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au  
Klimaatcondities volgens ... P_KLIMA_EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur -20  
55  
Vochtbelasting vermelding P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3  
EN 61326-3-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP30  
Beschermingsgraad klemmen
Reactietijd grenswrde-overschr P_VERZ_GRENZWERT_1/f_ist + 16 ms  
Inbouwpositie horizont. op rail  
Behuizingsmat. onderste deel P_GEHAEUSE_MAT_U_PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Aansluitklem Schroefklem  
Klemsoort steekbaar  
Flex. 1 draad AWG info P_QUER_1L_AWG_24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 98  
Afmeting breedte 45  
Afmeting diepte 120  
Nettogewicht 405  
Brutogewicht 425  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371811  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001448  
UNSPSC 25 39121527  
GTIN 4046548062397  
Volume 0.600  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Afsluitstekker PNOZsigma of PNOZsigma uitbreiding, VPE = 10 stuks.
€35.09
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
PNOZ s Set3screw terminals 45mm 750014
Set steekbare reserveklemmen, schroefklem, VPE = 1 X1/X2/X3 8-polig en 1 X4 4-polig, voor 45 mm behuizing.
€45.50
PNOZsigma Chip Card-manager set
PNOZsigma Chip Card-manager set 750030
SmartCard Commander Pack, incl. SIM-kaartadapter en PNOZsigma chipkaartlezer.
€169.66
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
SmartCardCommander with SIM-card-adapter 750031
SmartCard Commander Pack, incl. SIM-kaartadapter.
€106.03
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m) 750040
Speciale kabel voor het direct configureren op PNOZ s30, l = 1,5 m.
€62.88
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m 773839
Adapter voor PNOZ ms1p/PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-sensor,25-pol., 5 m, kabeluitgang rechts, voor Siemens Heidenhain.
€127.66
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m 773840
Adapter voor PNOZ ms1p / PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-encoder, 2,5m.
€119.93
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m 773841
Adapter voor PNOZ ms1p/PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-sensor,25-pol., 2,5 m, kabeluitgang rechts, voor Siemens Heidenhain.
€119.93
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m 773842
Adapter voor PNOZ ms1p/PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-sensor,15-pol., 2,5 m, kabeluitgang links, voor Siemens Heidenhain.
€122.18
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m 773843
Adapter voor PNOZ ms1p/PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-sensor,15-pol., 2,5 m, kabeluitgang rechts, voor Siemens Heidenhain.
€122.18
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m 773844
Adapter voor PNOZ ms1p/PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-sensor,25-pol., 5 m, kabeluitgang links, voor Siemens Heidenhain.
€125.23
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Afgeschermde aansluitbox PSEN msi b4, voor aansluiting van een incrementale encoder met een nabijheidsschakelaar, met/zonderpull-weerstand, met extra voeding voor de nabijheidsschakelaar.
€80.65
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m 773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, adapterkabel voor toerentalbewaking aan ELAU PACDrive3.
€162.90
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m 773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, adapterkabel voor toerentalbewaking aan ELAU PACDrive3.
€171.77
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m 773854
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en open uiteinde, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m.
€42.50
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m 773855
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en open uiteinde, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 1,5 m.
€40.71
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m 773856
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en open uiteinde, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 5 m.
€49.10
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m 773857
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor Bosch Rexroth.
€122.18
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m 773858
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 1,5 m, voor Bosch Rexroth. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€119.30
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m 773859
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 9-pol. encoderaansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 7,5 m, voor ELAU. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€135.69
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m 773860
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 9-pol.encoderaansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor ELAU.
€122.18
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m 773861
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 9-pol. encoderaansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 1,5 m, voor ELAU. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€119.30
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m 773862
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 9-pol.encoderaansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor Lenze.
€122.18
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m 773864
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor SEW.
€122.18
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m 773865
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 1,5 m, voor SEW. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€119.30
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m 773867
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor Baumüller. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€122.18
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m 773868
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor Rockwell.
€122.18
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m 773869
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 20-pol. encoder aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor FANUC. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€260.77
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Universele adapter, 9-pol. sub-D, voor PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 toerentalbewaking en PSS-bewegingsbewaking.
€183.67
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Universele adapter, 15-pol. sub-D, voor PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 toerentalbewaking en PSS-bewegingsbewaking.
€210.39
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Universele adapter, 25-pol. sub-D, voor PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 toerentalbewaking en PSS-bewegingsbewaking.
€241.45
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m 773874
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor PMCtendo.
€122.18
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15  5,0m
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m 773875
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 5 m, voor Bosch Rexroth. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€127.66
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m 773878
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor Leroy.
€122.18
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m 773879
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor PARKER HD.
€120.07
PNOZ msi b1 Box 15p
PNOZ msi b1 Box 15p 773880
Adapterbox voor toerentalbewakingsmodule, PNOZmulti Classic, 3 x 15- polig sub-D-stekker, 2 x bus, 1 x stekker, op DIN-rails opklikbaar.
€288.77
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45 773881
Kabel met 15-pol., sub-D-stekker voor adapterbox PNOZ msi b1 (773880), kabellengte 0,3 m.
€43.32
PNOZ msi b1 Box 9p
PNOZ msi b1 Box 9p 773882
Adapterbox voor toerentalbewakingsmodule, PNOZmulti Classic, 3 x 9-polig sub-D-stekker, 2 x bus, 1 x stekker, op DIN-rails opklikbaar.
€199.59
PNOZ msi b1 Box 25p
PNOZ msi b1 Box 25p 773883
Adapterbox voor toerentalbewakingsmodule, PNOZmulti Classic, 3 x 25- polig sub-D-stekker, 2 x bus, 1 x stekker, op DIN-rails opklikbaar.
€213.12
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45 773884
Kabel met 25-pol., sub-D-stekker voor adapterbox PNOZ msi b1 (773883), kabellengte 2,5 m.
€54.25
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
PNOZmulti-chipkaart, set 10 stuks, 8 kB.
€125.79
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
PNOZmulti-chipkaart, 1 stuk, 8 kB.
€13.85
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti-chipkaart, 1 stuk, 32 kB.
€21.91
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti-chipkaart, set 10 stuks, 32 kB.
€188.60
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Chipkaart uitleesapparaat voor PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR,PSSu WB.
€93.99
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Houder voor chipkaart, voor PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
€12.47
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Sticker voor chipkaart, kleine besturingen PNOZmulti, 12 stuks.
€12.47

Passend daarbij

PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd
PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd 750700
Licentie PNOZsigma Configurators, voor het configureren van de PNOZ s30,voor onbepaalde tijd, licentie is gekoppeld aan een werkplek.
€343.03
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y. 750701
Licentie PNOZsigma Configurators, voor het configureren van de PNOZ s30,beperkt tot 1 jaar, licentie is gekoppeld aan een werkplek.
€115.12