Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"680044","name":"Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m","price":"67.47","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m
Productnummer: 680044
GTIN: 4046548091335
Adapter cable for encoder; Cable assembled on both sides: mini-I/O <>
SUBD9; No. of wires and cross section: 4x2x0,14mm²; suitable for
PMCprimo C2 and PMCpimo MC; Length 0,75m;
Uitloop artikel
Eenheid
Uw prijs
€67.47
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
UKCA |
Technische data
Mechanische gegevens
| Connectortype 1 | 9-pol. Sub-D-connector (fem.) |
| Vorm van connectortype 1 | recht |
| Connectortype 2 | 8-pol. mini-IO-connect. (male) |
| Vorm van connectortype 2 | recht |
| Kabellengte | 0.75 |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | groen |
| Kleur van kabelbuitenmantel 2 | groen |
| Sleepvermogen van kabel 1 | nee |
| Afscherming K1 | ja |
| Type afscherming K1 | Draadgaas |
| Nettogewicht | 56 |
| Brutogewicht | 58 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242009 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548091335 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |