Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"632084","name":"PSEN opII4F-s-14-075","price":"2330.23","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JY"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN opII4F-s-14-075
Productnummer: 632084
GTIN: 4046548076417
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm),
hoogte beschermingsveld 750 mm zonder dode zone, voedingsspanning 24 V,
connector M12, zender: 5-polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel
niet bij de levering inbegrepen.
Eenheid
Uw prijs
€2,330.23
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 750 mm zonder dode zone, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed KCs TÜV EAC (Eurasian) |
| CWB-type | 4 |
| Sensorprincipe | Infrarot |
| Hoogte beveiligingsveld | 750 |
| Resolutie beschermingsgraad | Finger |
| Reikwijdte (m) | 0.2 |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
Optische gegevens
| Gebruikt golflengtebereik | 850 nm |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -25 |
| Vochtbelasting vermelding | 95% RV bij 50 °C |
| Condensvorming toegelaten? | unzulässig |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... | P_EMV_NORM_IEC 61496-1 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Houder voor schok norm 1 | Adv Bracket Kit |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 40g |
| Houder voor schok norm 2 | Adv Bracket Kit |
| Versnel. schok vlg. norm 2 | 50g |
| Houder voor schok norm 3 | Swivel-Mount |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Times
| Reactietijd | 11 |
Mechanische gegevens
| Buigradius (bij aanleggen) K1 | 5 x Ø |
| Max. kabellengte | 50 |
| Behuizingsmateriaal | Aluminium |
| Materiaal eindkappen | Zn |
| Materiaal frontscherm | PC |
| Afmeting hoogte | 754 |
| Afmeting breedte | 35 |
| Afmeting diepte | 40 |
| Nettogewicht | 2263 |
| Brutogewicht | 3910 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27272704 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002549 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548076417 |
| Volume | 22.880 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Accessoires voor inbedrijfname
PSEN opII Testpiece F 14 mm
632018
Teststang voor controle van de functie "lichtscherm met
vingerbeveiliging", diameter 14 mm.
€16.84
Optionele accessoires
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€31.06
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€37.40
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€50.08
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€98.24
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€31.06
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€37.40
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€50.08
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€98.24
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€69.73
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€69.61
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€49.19
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€20.02
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€23.08
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€32.33
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€20.02
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€23.08
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€32.33
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€69.61
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€104.72
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€104.72
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
De set bevat de spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-090" met
een spiegellengte van 900 mm, bevestigingsschroeven en "PSEN opII
adjustable base unit". Te gebruiken met lichtschermen uit de seriesPSENopt en
PSENoptII tot een lengte van het beschermingsveld van 750 mm.
€426.55
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
De set bevat de spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-120" met
een spiegellengte van 1200 mm, bevestigingsschroeven en "PSEN opII
adjustable base unit". Te gebruiken met lichtschermen uit de seriesPSENopt en
PSENoptII tot een lengte van het beschermingsveld van 1050 mm.
€477.05
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
De set bevat de spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-165" met
een spiegellengte van 1650 mm, bevestigingsschroeven en "PSEN opII
adjustable base unit". Te gebruiken met lichtschermen uit de seriesPSENopt en
PSENoptII tot een lengte van het beschermingsveld van 1500 mm.
€533.18
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
De set bevat de spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-195" met
een spiegellengte van 1950 mm, bevestigingsschroeven en "PSEN opII
adjustable base unit". Te gebruiken met lichtschermen uit de seriesPSENopt en
PSENoptII tot een lengte van het beschermingsveld van 1800 mm.
€563.48
PSEN screw set mirror column
632012
Set bevat 3x bevestigingsschroeven voor PSENopII mirror column of
PSEN opII adjustable base unit.
€20.84
PSEN opII Bracket Kit
632015
Bevestigingskit voor het bevestigen van lichtschermen uit de serie PSENoptII.
€11.22
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
Uitgebreide bevestigingskit met 3 vrijheidsgraden voor de bevestigingvan de
lichtschermserie PSEN optII, 2-delig.
€84.19
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
Uitgebreide bevestigingskit met 3 vrijheidsgraden voor de bevestigingvan de
lichtschermserie PSEN optII, 3-delig.
€123.47
PSEN opII mirror column-090
632033
Spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-090" met een spiegellengte van
900 mm. Te gebruiken met lichtschermen uit de series PSENopt enPSENoptII tot
een lengte van het beschermingsveld van 750 mm. De spiegelzuil bestaatuit een
beschermzuil en een geïntegreerde spiegel.
€282.79
PSEN opII mirror column-120
632034
Spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-120" met een spiegellengte van
1200 mm. Te gebruiken met lichtschermen uit de series PSENopt enPSENoptII
tot een lengte van het beschermingsveld van 1050 mm. De spiegelzuilbestaat uit
een beschermzuil en een geïntegreerde spiegel.
€330.52
PSEN opII mirror column-165
632035
Spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-165" met een spiegellengte van
1650 mm. Te gebruiken met lichtschermen uit de series PSENopt enPSENoptII
tot een lengte van het beschermingsveld van 1500 mm. De spiegelzuilbestaat uit
een beschermzuil en een geïntegreerde spiegel.
€384.39
PSEN opII mirror column-195
632036
Spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-195" met een spiegellengte van
1950 mm. Te gebruiken met lichtschermen uit de series PSENopt enPSENoptII
tot een lengte van het beschermingsveld van 1800 mm. De spiegelzuilbestaat uit
een beschermzuil en een geïntegreerde spiegel.
€416.23
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII adjustable base unit is een optionele accessoire voor "PSENopII
Mirror Column" en biedt extra bescherming tegen sterke mechanische
schokken. Bovendien kan de spiegelzuil versteld worden en aan ongelijke
omstandigheden aangepast worden.
€132.23
PSEN opII protective column-090
632501
Beschermzuilen "PSEN opII protective column-90"
voor veiligheidslichtschermen met een lengte van tot en met 750 mm.
Bescherming van lichtschermentegen sterke mechanische schokken. Te
gebruiken met de veiligheidslichtschermen uitde PSEN optII-serie.
€185.20
PSEN opII protective column-120
632502
Beschermzuil "PSEN opII protective column-120"
voor veiligheidslichtschermen met een lengte van tot en met 1050 mm.
Bescherming van lichtschermentegen sterke mechanische schokken. Te
gebruiken met de veiligheidslichtschermen uitde PSEN optII-serie.
€209.90
PSEN opII protective column-165
632503
Beschermzuil "PSEN opII protective column-165"
voor veiligheidslichtschermen met een lengte van tot en met 1500 mm.
Bescherming van lichtschermentegen sterke mechanische schokken. Te
gebruiken met de veiligheidslichtschermen uitde PSEN optII-serie.
€235.72
PSEN opII protective column-195
632504
Beschermzuil "PSEN opII protective column-195"
voor veiligheidslichtschermen met een lengte van tot en met 1800 mm.
Bescherming van lichtschermentegen sterke mechanische schokken. Te
gebruiken met de veiligheidslichtschermen uitde PSEN optII-serie.
€254.81
PSEN opII protective column-090 Set
632506
De set bevat de beschermzuilen "PSEN opII protective column-90" voor
veiligheidslichtschermen tot een lengte van 750 mm,
bevestigingsschroeven en "PSEN opII adjustable base unit".
Beschermingvan lichtschermen tegen sterke mechanische schokken. Te
gebruiken met de veiligheidslichtschermen uit de PSEN optII-serie.
€305.32
PSEN opII protective column-120 Set
632507
De set bevat de beschermzuil "PSEN opII protective column-120" voor
veiligheidslichtschermen tot een lengte van 1050 mm,
bevestigingsschroeven en "PSEN opII adjustable base unit".
Beschermingvan lichtschermen tegen sterke mechanische schokken. Te
gebruiken met de veiligheidslichtschermen uit de PSEN optII-serie.
€325.52
PSEN opII protective column-165 Set
632508
De set bevat de beschermzuil "PSEN opII protective column-165" voor
veiligheidslichtschermen tot een lengte van 1500 mm,
bevestigingsschroeven en "PSEN opII adjustable base unit".
Beschermingvan lichtschermen tegen sterke mechanische schokken. Te
gebruiken met de veiligheidslichtschermen uit de PSEN optII-serie.
€347.97
PSEN opII protective column-195 Set
632509
De set bevat de beschermzuil "PSEN opII protective column-195" voor
veiligheidslichtschermen tot een lengte van 1800 mm,
bevestigingsschroeven en "PSEN opII adjustable base unit".
Bescherming van lichtschermen tegen sterke mechanische schokken. Te
gebruiken met de veiligheidslichtschermen uit de PSEN optII-serie.
€364.80
PSEN opII lockout
632510
Toebehoren heraanloopblokkering voor PSEN opII veiligheidslichtscherm.
VPE = 1 lockout, 2 eenwegschroeven M4x12, 1 draadeind M3x12, 2
gleufmoeren.
€111.13
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
632511
Kabel, Y-adapter met Y-connector, IP67, M12 connector (X1,
verwerkingseenheid), zwart, recht, 5-polig, A-gecodeerd op M12
connector (X2, ontvanger), zwart, recht, 5-polig, A-gecodeerd en M12
connector (X3, ontvanger), zwart, recht, 5-polig, A-gecodeerd,
PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², geel, voor aansluiting van de zender enontvanger
voor PSENopt II op een M12-poort (2FDI).
€45.00
PSEN opII slot nuts
632512
Schuifblokken voor de montage van accessoires op het profiel van hetPSEN opII
lichtscherm of de beschermzuil. Inhoud verpakking 4 stuks.
€22.33