닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"632084","name":"PSEN opII4F-s-14-075","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JY"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN opII4F-s-14-075
제품 번호: 632084
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손가락 보호(분해능 14 mm),
보호 필드 높이 750 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V,
커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에
제공되지 않음.
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 KCs TÜV EAC (유라시아) |
ESPE 타입 | 4 |
센서 원리 | 적외선 |
보호 지역의 높이 | 750 mm |
해상도 보호 등급 | 손가락 |
작동 범위 (m) | 0.2 - 8 m |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
광학 데이터
사용된 파장 범위 | 850nm |
반도체 출력
OSSD 출력의 개수 | 2 |
환경 데이터
대기 온도 | -25 - 60 °C |
습도 등급 | 50°C에서 95% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
영구 작동 높이 ASL | 2000m |
EMC 수행 표준... | IEC 61496-1 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
충격 표준 1용 브래킷 | 고급 브래킷 키트 |
표준1에 따른 연속 충격 | 40g |
충격 표준 2용 브래킷 | 고급 브래킷 키트 |
표준2에 따른 가속 충격 | 50g |
충격 표준 3용 브래킷 | 스위블 마운트 |
보호 종류, 호스팅 |
타임스
반응 시간 | 11 ms |
기계 데이터
(설치 시) 휨 반경 K1 | 5 x Ø |
최대 케이블 길이 | 50 m |
하우징 소재 | 알루미늄 |
소재 엔드 캡 | Zn |
소재 전면 스크린 | PC |
높이 직경 | 754 mm |
폭 치수 | 35 mm |
깊이 치수 | 40 mm |
순중량 | 2263 g |
총중량 | 3910 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN 코드 | 4046548076417 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27272704 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC002549 |
용량 | 0 |
선택적 액세서리
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN opII protective column-195 Set
632509
세트에는 최대 길이 1950 mm인 안전 라이트 가드용 보호 컬럼 "PSEN opIIprotective column-195",
고정 나사 그리고 "PSEN opII
조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. 라이트 가드를
심각한 기계적 충격으로부터 보호. PSEN optII 제품군의
안전 라이트 가드와 함께 사용 가능.
PSEN opII protective column-165 Set
632508
세트에는 최대 길이 1650 mm인 안전 라이트 가드용 보호 컬럼 "PSEN opIIprotective column-165",
고정 나사 그리고 "PSEN opII
조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. 라이트 가드를
심각한 기계적 충격으로부터 보호. PSEN optII 제품군의
안전 라이트 가드와 함께 사용 가능.
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
세트에는 미러 길이 900 mm인 미러 칼럼 "PSEN opII Mirror Column-090",
고정 나사 그리고 "PSEN opII
조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. PSENopt 및 PSENoptII 시리즈의 라이트가드와 함께
최대 750 mm의 보호 필드 길이까지 사용 가능.
PSEN opII protective column-165
632503
최대 길이 1650 mm의 안전 라이트 커튼용 보호 컬럼 "PSEN opII protectivecolumn-165".
라이트 가드를 심각한 기계적 충격으로부터
보호. PSEN optII 제품군의 안전 라이트 가드와 함께
사용 가능.
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN opII protective column-120
632502
최대 길이 1200 mm의 안전 라이트 커튼용 보호 컬럼 "PSEN opII protectivecolumn-120".
라이트 가드를 심각한 기계적 충격으로부터
보호. PSEN optII 제품군의 안전 라이트 가드와 함께
사용 가능.
PSEN opII protective column-090
632501
최대 길이 900 mm의 안전 라이트 커튼용 보호 컬럼 "PSEN opII protectivecolumn-90".
라이트 가드를 심각한 기계적 충격으로부터
보호. PSEN optII 제품군의 안전 라이트 가드와 함께
사용 가능.
PSEN opII protective column-120 Set
632507
세트에는 최대 길이 1200 mm인 안전 라이트 가드용 보호 컬럼 "PSEN opIIprotective column-120",
고정 나사 그리고 "PSEN opII
조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. 라이트 가드를
심각한 기계적 충격으로부터 보호. PSEN optII 제품군의
안전 라이트 가드와 함께 사용 가능.
PSEN opII protective column-090 Set
632506
세트에는 최대 길이 900 mm인 안전 라이트 가드용 보호 컬럼 "PSEN opIIprotective column-90",
고정 나사 그리고 "PSEN opII
조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. 라이트 가드를
심각한 기계적 충격으로부터 보호. PSEN optII 제품군의
안전 라이트 가드와 함께 사용 가능.
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
세트에는 미러 길이 1200 mm인 미러 칼럼 "PSEN opII Mirror Column-120",
고정 나사 그리고 "PSEN opII
조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. PSENopt 및 PSENoptII 시리즈의 라이트가드와 함께
최대 1050 mm의 보호 필드 길이까지 사용 가능.
PSEN opII protective column-195
632504
최대 길이 1950 mm의 안전 라이트 커튼용 보호 컬럼 "PSEN opII protectivecolumn-195".
라이트 가드를 심각한 기계적 충격으로부터
보호. PSEN optII 제품군의 안전 라이트 가드와 함께
사용 가능.
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
세트에는 미러 길이 1950 mm인 미러 칼럼 "PSEN opII Mirror Column-195",
고정 나사 그리고 "PSEN opII
조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. PSENopt 및 PSENoptII 시리즈의 라이트가드와 함께
최대 1800 mm의 보호 필드 길이까지 사용 가능.
PSEN opII mirror column-090
632033
미러 길이 900 mm인 미러 칼럼 "PSEN opII Mirror Column-090".
PSENopt 및 PSENoptII 시리즈의 라이트 가드와 함께
최대 750 mm의 보호 필드 길이까지 사용 가능. 미러 칼럼은
보호 컬럼 및 통합 미러로 구성되어 있습니다.
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
세트에는 미러 길이 1650 mm인 미러 칼럼 "PSEN opII Mirror Column-165",
고정 나사 그리고 "PSEN opII
조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. PSENopt 및 PSENoptII 시리즈의 라이트가드와 함께
최대 1500 mm의 보호 필드 길이까지 사용 가능.
PSEN opII lockout
632510
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains.
Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 grub screw M3x12, 2
slot nuts.
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII 조절식 베이스 유닛은 "PSEN opII Mirror Column"용 옵션액세서리로서,
심각한 기계적 충격으로부터 추가 보호 기능을
제공합니다. 또한 미러 칼럼은 다양한 품질에 맞추어 조정 및 조절이
가능합니다.
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN opII mirror column-195
632036
미러 길이 1950 mm인 미러 칼럼 "PSEN opII Mirror Column-195".
PSENopt 및 PSENoptII 시리즈의 라이트 가드와 함께
최대 1800 mm의 보호 필드 길이까지 사용 가능. 미러 칼럼은
보호 컬럼 및 통합 미러로 구성되어 있습니다.
PSEN opII mirror column-165
632035
미러 길이 1650 mm인 미러 칼럼 "PSEN opII Mirror Column-165".
PSENopt 및 PSENoptII 시리즈의 라이트 가드와 함께
최대 1500 mm의 보호 필드 길이까지 사용 가능. 미러 칼럼은
보호 컬럼 및 통합 미러로 구성되어 있습니다.
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN opII mirror column-120
632034
미러 길이 1200 mm인 미러 칼럼 "PSEN opII Mirror Column-120".
PSENopt 및 PSENoptII 시리즈의 라이트 가드와 함께
최대 1050 mm의 보호 필드 길이까지 사용 가능. 미러 칼럼은
보호 컬럼 및 통합 미러로 구성되어 있습니다.
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
라이트 가드 시리즈 PSEN optII를 고정하기 위한 세 가지 자유도를 가진
확장형 장착 키트, 세 부분으로 이루어짐.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
라이트 가드 시리즈 PSEN optII를 고정하기 위한 세 가지 자유도를 가진
확장형 장착 키트, 두 부분으로 이루어짐.
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
632511
케이블, T-플러그인 커넥터 포함 Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X2,
진단 장치), 검정색, 스트레이트, 5핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X2,투광부),
검정색, 스트레이트, 5핀, A-코드식 및 M12
암 커넥터(X3, 수광부), 검정색, 스트레이트, 5핀, A-코드식,
PUR, 0.15 m, 8× 0.25 mm², 노랑색, M12 포트(2FDI)에
PSENopt II용 투광부와 수광부 연결용.
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드,
온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드,
온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드,
온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드,
온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 5m