text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN op4F-SL-14-102/1

Productnummer: 631156
GTIN: 4046548086379
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 1020 mm. Kenmerken: cascadering zonder dodezone, slanke constructie. Voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5- polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

Eenheid

Uw prijs

€3,896.74

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 1020 mm. Kenmerken: cascadering zonder dodezone, slanke constructie. Voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5- polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

Goedkeuring CE  
cULus Listed  
TÜV  
CWB-type 4  
Sensorprincipe optisch  
Hoogte beveiligingsveld 1020  
Resolutie beschermingsgraad Vinger  
Reikwijdte (m) 0.2  
6  
 
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Gebruikt golflengtebereik 850 nm  
Aantal OSSD-uitgangen 2  
Omgevingstemperatuur 0  
55  
Vochtbelasting vermelding 15 ... 95%  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 10g  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Reactietijd 16  
16  
Kabellengte 0.2  
Materiaal van kabelmantel 1 PVC  
Buigradius (bij aanleggen) K1 1 x Ø  
Buigrad. aanleg cascad.kabel 1 x Ø  
Max. kabellengte 20  
Behuizingsmateriaal bovenstuk Aluminium  
Materiaal eindkappen Zamak  
Materiaal frontscherm PMMA  
Afmeting hoogte 1020  
Afmeting breedte 15.4  
Afmeting diepte 32.6  
Nettogewicht 1250  
Brutogewicht 2200  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272704  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002549  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548086379  
Volume 18.445  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€47.76
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€19.44
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€22.41
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€31.39
PSEN op Testpiece F 14mm
PSEN op Testpiece F 14mm 630345
Teststang voor controle van de functie, diameter 14 mm,vingerbescherming.
€22.40
PSEN op Mirror-120/1
PSEN op Mirror-120/1 630903
Afbuigspiegel 80 mm breed met een lengte van 120 cm. Bruikbaar bij alle lichtschermen uit de PSENopt-serie < 120 cm. Voor een directe montage op de machine zijn daarnaast de montagebeugels "PSEN op Mirror BracketKit/1" nodig, voor een montage in "PSEN op Protective" zijn de montagebeugels "PSEN op Protective Bracket Mirror/1" nodig.
€218.95
PSEN op Mirror-165/1
PSEN op Mirror-165/1 630904
Afbuigspiegel 80 mm breed met een lengte van 165 cm. Bruikbaar bij alle lichtschermen uit de PSENopt-serie < 165 cm. Voor een directe montage op de machine zijn daarnaast de montagebeugels "PSEN op Mirror BracketKit/1" nodig, voor een montage in "PSEN op Protective" zijn de montagebeugels "PSEN op Protective Bracket Mirror/1" nodig.
€260.71
PSEN op SL Bracket C
PSEN op SL Bracket C 631180
Bevestigingskit voor lichtschermen uit de serie PSENopt SL in C-vorm. Bevestiging aan de zijkant van het profiel. VPE = 2 montagebeugels
€13.41
PSEN op SL Bracket L
PSEN op SL Bracket L 631181
Bevestigingskit voor lichtschermen uit de serie PSENopt SL in L-vorm. Bevestiging aan de zijkant van het profiel. VPE = 2 montagebeugels
€24.36
PSEN op SL Bracket O
PSEN op SL Bracket O 631182
Bevestigingskit voor lichtschermen uit de serie PSENopt SL in O-vorm. Bevestiging aan de uiteinden. VPE = 4 montagebeugels
€8.15
PSEN op SL cascading 0,1m
PSEN op SL cascading 0,1m 631183
Toebehoren PSENopt slim, cascadeerkabel om meerdere lichtschermen uit de serie PSENopt slim met elkaar te verbinden, kabellengte: 0,1 m
€48.00
PSEN op SL cascading 0,5m
PSEN op SL cascading 0,5m 631184
Toebehoren PSENopt slim, cascadeerkabel om meerdere lichtschermen uit de serie PSENopt slim met elkaar te verbinden, kabellengte: 0,5 m
€52.92
PSEN op SL cascading 1m
PSEN op SL cascading 1m 631185
Toebehoren PSENopt slim, cascadeerkabel om meerdere lichtschermen uit de serie PSENopt slim met elkaar te verbinden, kabellengte: 1 m
€57.86