Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"631146","name":"PSEN op4F-SL-14-048/1","price":"2391.34","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080QB"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN op4F-SL-14-048/1
Productnummer: 631146
GTIN: 4046548086515
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm),
hoogte beschermingsveld 480 mm. Kenmerken: cascadering zonder dode zone,slanke
constructie. Voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5-
polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering
inbegrepen.
Eenheid
Uw prijs
€2,391.34
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 480 mm. Kenmerken: cascadering zonder dode zone,slanke constructie. Voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5- polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
cULus Listed TÜV |
| CWB-type | 4 |
| Sensorprincipe | optisch |
| Hoogte beveiligingsveld | 480 |
| Resolutie beschermingsgraad | Vinger |
| Reikwijdte (m) |
0.2
6 |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
Optische gegevens
| Gebruikt golflengtebereik | 850 nm |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
0
55 |
| Vochtbelasting vermelding | 15 ... 95% |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 10g |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Times
| Reactietijd |
10
10 |
Mechanische gegevens
| Kabellengte | 0.2 |
| Materiaal van kabelmantel 1 | PVC |
| Buigradius (bij aanleggen) K1 | 1 x Ø |
| Buigrad. aanleg cascad.kabel | 1 x Ø |
| Max. kabellengte | 20 |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | Aluminium |
| Materiaal eindkappen | Zamak |
| Materiaal frontscherm | PMMA |
| Afmeting hoogte | 480 |
| Afmeting breedte | 15.4 |
| Afmeting diepte | 32.6 |
| Nettogewicht | 650 |
| Brutogewicht | 1350 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27272704 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002549 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548086515 |
| Volume | 14.624 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€49.19
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€20.02
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€23.08
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€32.33
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
Teststang voor controle van de functie, diameter 14 mm,vingerbescherming.
€22.79
PSEN op Mirror-060/1
630901
Afbuigspiegel 80 mm breed met een lengte van 60 cm. Bruikbaar bij alle
lichtschermen uit de PSENopt-serie < 60 cm. Voor een directe montage op
de machine zijn daarnaast de montagebeugels "PSEN op Mirror BracketKit/1"
nodig, voor een montage in "PSEN op Protective" zijn de montagebeugels
"PSEN op Protective Bracket Mirror/1" nodig.
€189.69
PSEN op Mirror-090/1
630902
Afbuigspiegel 80 mm breed met een lengte van 90 cm. Bruikbaar bij alle
lichtschermen uit de PSENopt-serie < 90 cm. Voor een directe montage op
de machine zijn daarnaast de montagebeugels "PSEN op Mirror BracketKit/1"
nodig, voor een montage in "PSEN op Protective" zijn de montagebeugels
"PSEN op Protective Bracket Mirror/1" nodig.
€211.01
PSEN op Mirror-120/1
630903
Afbuigspiegel 80 mm breed met een lengte van 120 cm. Bruikbaar bij alle
lichtschermen uit de PSENopt-serie < 120 cm. Voor een directe montage op
de machine zijn daarnaast de montagebeugels "PSEN op Mirror BracketKit/1"
nodig, voor een montage in "PSEN op Protective" zijn de montagebeugels
"PSEN op Protective Bracket Mirror/1" nodig.
€222.78
PSEN op Mirror-165/1
630904
Afbuigspiegel 80 mm breed met een lengte van 165 cm. Bruikbaar bij alle
lichtschermen uit de PSENopt-serie < 165 cm. Voor een directe montage op
de machine zijn daarnaast de montagebeugels "PSEN op Mirror BracketKit/1"
nodig, voor een montage in "PSEN op Protective" zijn de montagebeugels
"PSEN op Protective Bracket Mirror/1" nodig.
€265.27
PSEN op SL Bracket C
631180
Bevestigingskit voor lichtschermen uit de serie PSENopt SL in C-vorm.
Bevestiging aan de zijkant van het profiel. VPE = 2 montagebeugels
€13.64
PSEN op SL Bracket L
631181
Bevestigingskit voor lichtschermen uit de serie PSENopt SL in L-vorm.
Bevestiging aan de zijkant van het profiel. VPE = 2 montagebeugels
€24.79
PSEN op SL Bracket O
631182
Bevestigingskit voor lichtschermen uit de serie PSENopt SL in O-vorm.
Bevestiging aan de uiteinden. VPE = 4 montagebeugels
€8.29
PSEN op SL cascading 0,1m
631183
Toebehoren PSENopt slim, cascadeerkabel om meerdere lichtschermen uit de
serie PSENopt slim met elkaar te verbinden, kabellengte: 0,1 m
€49.44
PSEN op SL cascading 0,5m
631184
Toebehoren PSENopt slim, cascadeerkabel om meerdere lichtschermen uit de
serie PSENopt slim met elkaar te verbinden, kabellengte: 0,5 m
€54.51
PSEN op SL cascading 1m
631185
Toebehoren PSENopt slim, cascadeerkabel om meerdere lichtschermen uit de
serie PSENopt slim met elkaar te verbinden, kabellengte: 1 m
€59.60