text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12

Productnummer: 630830
GTIN: 4046548082074
Diffuse reflexiesensor met NO/NC-uitgangen te gebruiken alsmutingsensor, voedingsspanning 24 V, connector M12, 4-polig. Let erop dat een reflektor (630323) afzonderlijk moet worden besteld.

Eenheid

Uw prijs

€126.64

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
cULus Listed  
Reikwijdte (m) 0  
9  
 
Voedingsspanning (V) 10  
30  
Gebruikt golflengtebereik 640 nm  
Omgevingstemperatuur -10  
55  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Beschermingsgraad behuizing IP67  
Reactietijd 0.5  
0.5  
Behuizingsmateriaal ABS  
Afmeting hoogte 50  
Afmeting breedte 66  
Afmeting diepte 18  
Nettogewicht 30  
Brutogewicht 78  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272792  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC003015  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548082074  
Volume 0.614  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1