Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"630830","name":"PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}

Skutečný produkt se může lišit
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
Kód materiálu: 630830
Reflexní světelný sensor s výstupy NO/NC použitelný jako senzor muting,
napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, 4pól. Mějte prosím napaměti
, že reflektor (630323) je nutné objednat samostatně... Více
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
Reflexní světelný sensor s výstupy NO/NC použitelný jako senzor muting, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, 4pól. Mějte prosím napaměti , že reflektor (630323) je nutné objednat samostatně.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
cULus Listed |
Provozní rozsah (m) |
0
9 |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 10 - 30 V |
Optická data
Použitý rozsah vln.délek | 640 nm |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -10 - 55 °C |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
Typ krytí, pouzdro | IP67 |
Times
Reakční doba |
0.5
0.5 |
Mechanické údaje
Materiál pouzdra | ABS |
Rozměr výška | 50 mm |
Rozměr šířka | 66 mm |
Rozměr hloubka | 18 mm |
Čistá váha | 30 g |
Celková hmotnost | 78 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272792 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC003015 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548082074 |
Svazek | 0.614 dm3 |
Harmonized System Code | 90319000 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |