text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN op2H-s-30-180/1

Productnummer: 630731
GTIN: 4046548062052
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 1800 mm, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 4-polig, ontvanger: 5-polig, verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

Eenheid

Uw prijs

€2,035.74

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 1800 mm, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 4-polig, ontvanger: 5-polig, verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

Goedkeuring CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
CWB-type 2  
Sensorprincipe optisch  
Hoogte beveiligingsveld 1800  
Resolutie beschermingsgraad Hand  
Reikwijdte (m) 0.2  
19  
 
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Gebruikt golflengtebereik 950 nm  
Aantal OSSD-uitgangen 2  
Omgevingstemperatuur 0  
55  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-3  
Vochtbelasting vermelding 95% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 10g  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Reactietijd 24  
24  
Behuizingsmateriaal bovenstuk Aluminium  
Afmeting hoogte 1883.3  
Afmeting breedte 32.3  
Afmeting diepte 36.9  
Nettogewicht 7900  
Brutogewicht 8400  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272704  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002549  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548062052  
Volume 31.884  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€44.93
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€69.61
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€49.19
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€12.17
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€14.19
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€18.63
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€24.97
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€29.28
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€37.66
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€24.97
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€29.28
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€37.66
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€70.49
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€20.02
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€23.08
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€32.33
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€70.49
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Verstelbare beugelhouder voor PSENopt.
€89.70
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Met rubber gebufferde beugelhouder voor PSENopt.
€41.27
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Laseruitlijnhulp.
€277.04
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€12.17
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€14.19
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m 630343
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€18.63
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m 630344
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€44.19
PSEN op Testpiece H 30mm
PSEN op Testpiece H 30mm 630346
Teststang voor controle van de functie, diameter 30 mm, handbescherming.
€22.79
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€20.02
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€23.08
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€32.33
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€69.61
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€94.30
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m 630363
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€63.78
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€104.72
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€104.72
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m 630366
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€119.54
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m 630367
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€109.67
PSEN op Mirror-190/1
PSEN op Mirror-190/1 630905
Afbuigspiegel 80 mm breed met een lengte van 190 cm. Bruikbaar bij alle lichtschermen uit de PSENopt-serie < 190 cm. Voor een directe montage op de machine zijn daarnaast de montagebeugels "PSEN op Mirror BracketKit/1" nodig, voor een montage in "PSEN op Protective" zijn de montagebeugels "PSEN op Protective Bracket Mirror/1" nodig.
€323.64
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
PSEN op Mirror Bracket Kit/1 630906
Montagebeugels voor de "PSEN op Mirror"-serie voor een directe montage.
€28.44
PSEN op Lens Shield-180/1
PSEN op Lens Shield-180/1 630921
5 PMMA Altuglas-panelen met een lengte van 180 cm met bijbehorende bevestigingsbeugels ter bescherming van het voorste scherm van een veiligheidslichtscherm uit de serie "PSEN op.../1" tegen stof, spanen of vonken. Voor het beschermen van twee lichtschermen zijn twee "PSENopLens Shields" nodig.
€286.58
PSEN op67-69K-180/1
PSEN op67-69K-180/1 630941
PMMA-acrylbuis voor het afdichten en beschermen van een veiligheidslichtscherm met een lengte van 180 cm uit de serie "PSENop.../1". De IP-beschermingsklasse is verhoogd van IP65 naar IP67, IP68 en IP69K. HetGore- Tex-membraan aan de uiteinden voorkomt het binnendringen van vuil en water en interne condensatie. De aansluitkabel van het lichtscherm wordt door een M16 PG-kabelwartel geleid en voorkomt dat er vuil en water binnendringt.
€585.70
PSEN op Protective Column-060/1
PSEN op Protective Column-060/1 630950
Aluminiumprofiel met een lengte van 60 cm. Met "PSEN op Protective Base/1" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective Bracket" worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen sterke mechanische schokken.
€186.23
PSEN op Protective Column-190/1
PSEN op Protective Column-190/1 630954
Aluminiumprofiel met een lengte van 190 cm. Met "PSEN op Protective Base/1" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective Bracket" worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen sterke mechanische schokken.
€287.95
PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1 bestaat uit een roestvrijstalen bodemplaat en 3 veren en een passende bevestiging. Met "PSEN op Protective Column" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective Bracket" worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen sterke mechanische schokken.
€56.01
PSEN op Protective Bracket-4/1
PSEN op Protective Bracket-4/1 630956
Montagekit met 4 montageprofielen voor de bevestiging van een veiligheidslichtscherm uit de serie "PSEN op.../1" voor eenlichtschermlengte van 15 cm tot en met 120 cm in het betreffende aluminiumprofiel PSEN op Protective Column/1.
€29.98
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
PSEN op Protective Bracket Mirror/1 630960
Montagekit met 4 montageprofielen voor de bevestiging van eenafbuigspiegel uit de serie "PSEN op Mirror .../1" in het betreffende aluminiumprofiel"PSEN op Protective Column/1".
€40.39