Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"630730","name":"PSEN op2H-s-30-165/1","price":"1847.54","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GP"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN op2H-s-30-165/1
Productnummer: 630730
GTIN: 4046548062045
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 30 mm),
hoogte beschermingsveld 1650 mm, voedingsspanning 24 V, connector M12,
zender: 4-polig, ontvanger: 5-polig, verbindingskabel niet bij de
levering inbegrepen.
Eenheid
Uw prijs
€1,847.54
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 1650 mm, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 4-polig, ontvanger: 5-polig, verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| CWB-type | 2 |
| Sensorprincipe | optisch |
| Hoogte beveiligingsveld | 1650 |
| Resolutie beschermingsgraad | Hand |
| Reikwijdte (m) |
0.2
19 |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
Optische gegevens
| Gebruikt golflengtebereik | 950 nm |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
0
55 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-3 |
| Vochtbelasting vermelding | 95% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 10g |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Times
| Reactietijd |
23
23 |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | Aluminium |
| Afmeting hoogte | 1733.3 |
| Afmeting breedte | 32.3 |
| Afmeting diepte | 36.9 |
| Nettogewicht | 7200 |
| Brutogewicht | 7700 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27272704 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002549 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548062045 |
| Volume | 31.884 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€43.62
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€67.58
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€47.76
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€11.82
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€13.78
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€18.09
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€24.24
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€28.43
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€36.56
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€24.24
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€28.43
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€36.56
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€68.44
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€19.44
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€22.41
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€31.39
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€68.44
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€11.82
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€13.78
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€18.09
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€42.90
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
Teststang voor controle van de functie, diameter 30 mm, handbescherming.
€22.40
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€19.44
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€22.41
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€31.39
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€67.58
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€91.55
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€61.92
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€101.67
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€101.67
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
630366
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€116.06
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
630367
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€106.48
PSEN op Mirror-190/1
630905
Afbuigspiegel 80 mm breed met een lengte van 190 cm. Bruikbaar bij alle
lichtschermen uit de PSENopt-serie < 190 cm. Voor een directe montage op
de machine zijn daarnaast de montagebeugels "PSEN op Mirror BracketKit/1"
nodig, voor een montage in "PSEN op Protective" zijn de montagebeugels
"PSEN op Protective Bracket Mirror/1" nodig.
€318.07
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
630906
Montagebeugels voor de "PSEN op Mirror"-serie voor een directe montage.
€27.95
PSEN op Lens Shield-165/1
630920
5 PMMA Altuglas-panelen met een lengte van 165 cm met bijbehorende
bevestigingsbeugels ter bescherming van het voorste scherm van een
veiligheidslichtscherm uit de serie "PSEN op.../1" tegen stof, spanen of
vonken. Voor het beschermen van twee lichtschermen zijn twee "PSENopLens
Shields" nodig.
€271.43
PSEN op67-69K-165/1
630940
PMMA-acrylbuis voor het afdichten en beschermen van een
veiligheidslichtscherm met een lengte van 165 cm uit de serie "PSENop.../1". De
IP-beschermingsklasse is verhoogd van IP65 naar IP67, IP68 en IP69K. HetGore-
Tex-membraan aan de uiteinden voorkomt het binnendringen van vuil en
water en interne condensatie. De aansluitkabel van het lichtscherm
wordt door een M16 PG-kabelwartel geleid en voorkomt dat er
vuil en water binnendringt.
€562.97
PSEN op Protective Column-060/1
630950
Aluminiumprofiel met een lengte van 60 cm. Met "PSEN op Protective
Base/1" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective Bracket"
worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen sterke
mechanische schokken.
€183.03
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Aluminiumprofiel met een lengte van 190 cm. Met "PSEN op Protective
Base/1" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective Bracket"
worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen sterke
mechanische schokken.
€283.00
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 bestaat uit een roestvrijstalen bodemplaat
en 3 veren en een passende bevestiging. Met "PSEN op
Protective Column" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective
Bracket" worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen
sterke mechanische schokken.
€55.05
PSEN op Protective Bracket-4/1
630956
Montagekit met 4 montageprofielen voor de bevestiging van een
veiligheidslichtscherm uit de serie "PSEN op.../1" voor eenlichtschermlengte
van 15 cm tot en met 120 cm in het betreffende aluminiumprofiel
PSEN op Protective Column/1.
€29.46
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
Montagekit met 4 montageprofielen voor de bevestiging van eenafbuigspiegel
uit de serie "PSEN op Mirror .../1" in het betreffende aluminiumprofiel"PSEN
op Protective Column/1".
€39.70