Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"630381","name":"PSEN op4S-1-1","price":"263.76","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GN"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN op4S-1-1
Productnummer: 630381
GTIN: 4046548047769
Veiligheidsfotocellen, type 4, PL e, lichaamsbescherming,infraroodsensor,
connector ontvanger: 4-pol. M12-connector (male), connector zender:4-pol.
M12-connector (male), verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen..
Eenheid
Uw prijs
€263.76
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Veiligheidsfotocellen, type 4, PL e, lichaamsbescherming,infraroodsensor, connector ontvanger: 4-pol. M12-connector (male), connector zender:4-pol. M12-connector (male), verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen..
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| CWB-type | 4 |
| Sensorprincipe | Infrarood |
| Resolutie beschermingsgraad | Lichaam |
| Reikwijdte (m) |
0
8 |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) |
20
30 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
Optische gegevens
| Gebruikt golflengtebereik | 880 nm |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal OSSD-uitgangen | 0 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-25
55 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-3 |
| Vochtbelasting vermelding | 95% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
| Beschermingsgraad behuizing | IP67 |
Times
| Reactietijd |
1
1 |
Mechanische gegevens
| Aansluitingstype | M12 4-polig |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | ABS UL 94 V0 |
| Afmeting diepte | 62.6 |
| Nettogewicht | 44 |
| Brutogewicht | 73 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27272701 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001831 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548047769 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€24.24
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€28.43
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€36.56
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€24.24
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€28.43
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€36.56
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€68.44