text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN op4S-1-1

Ürün numarası: 630381
Emniyet ışık demeti cihazı, Tip 4, PL e, vücut koruması, kızılötesisensör, bağlantı alıcısı: 4 pimli M12 erkek konektör, bağlantı vericisi: 4 pimli M12 erkek konektör, bağlantı kablosu cihazla birlikt...  Daha Fazla

Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Emniyet ışık demeti cihazı, Tip 4, PL e, vücut koruması, kızılötesisensör, bağlantı alıcısı: 4 pimli M12 erkek konektör, bağlantı vericisi: 4 pimli M12 erkek konektör, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

Approval CE  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
ESPE tipi 4  
Sensor principle Infrared  
Çözünürlük koruma türü Gövde  
Çalışma aralığı (m) 0  
8  
 
Besleme gerilimi (V) 20 - 30  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Used wavelength range 880 nm  
OSSD cikislarin sayisi 0  
Olarak çevre ısısı -25 - 55  °C
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-3  
Nem oranı 40°C'de %95 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 30g  
Koruma tip, muhafaza IP67  
Tepki süresi 1  
1  
Bağlantı tipi M12 4-pin  
Muhafaza malzemesi üst kısım ABS UL 94 V0  
Derinlik boyutu 62.6  mm
Net agirlik 44  g
Brüt ağırlık 73  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272701  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC001831  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548047769  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m