text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN sl-0.5p 4.1 / PSEN sl-0.5 1unit

Productnummer: 570571
GTIN: 4046548078855
Veiligheidsvergrendeling PSENslock, volledig gecodeerd, met elektromagnetische vergrendeling, met veiligheidsschakelaar en actuator (standaard),vergrendeling voor de procesbescherming, vergrendelingsonafhankelijke veiligheidsuitgangen, sluitkracht 500 N, 8-pol. M12-connector (male), serieschakeling Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich a...  Meer

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Veiligheidsvergrendeling PSENslock, volledig gecodeerd, met elektromagnetische vergrendeling, met veiligheidsschakelaar en actuator (standaard),vergrendeling voor de procesbescherming, vergrendelingsonafhankelijke veiligheidsuitgangen, sluitkracht 500 N, 8-pol. M12-connector (male), serieschakeling Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
Sensorprincipe Transponder  
Codeerniveau volgens ISO 14119 hoog  
Classificatie vlg EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder codering volledig gecodeerd  
Serieschakeling geschikt ja  
Apparaatvariant Unit  
 
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 4.8  
Aantal ingangen 3  
Gelijkspanning op ingang 24 V DC  
Aantal OSSD-uitgangen 2  
Aantal melduitgangen 1  
HGU kortsluitvast ja  
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 DC-12  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -25  
55  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
EMC volgens norm .... EN 55011: klasse A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Versnel. schok vlg. norm 2
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP67  
Sluitkracht magneet aan 500  
Opwaartse verplaatsing max. 5 mm  
Max. hoekverplaatsing 2,5 deg  
Actuator type 1 PSEN sl-0.5 2.1  
Sensor vlak in te bouwen Ja, montage-instr. opvolgen  
Aansluitingstype M12, 8-polig male  
Leidingen kabel LiYY 8 x 0,25 mm2  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PBT  
Materiaal ankerplaat Staal vernikkeld  
Materiaal bodemplaat Anticorodal, hard geëloxeerd  
Materiaal bedienpen Anticorodal, hard geëloxeerd  
Afmeting hoogte 122  
Afmeting breedte 45  
Afmeting diepte 44  
Nettogewicht 950  
Brutogewicht 990  
Bedrijfsfrequentie 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272603  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548078855  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M5x20, materiaal roestvrij staal, VPE = 10 stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€4.06
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€43.48
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€26.63
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.95
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€43.48
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€88.37
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€88.37
PSEN Y junction  M12-M12/M12
PSEN Y junction M12-M12/M12 540328
Kabel, Y-adapter met T-connector, IP67, M12 connector (X2, verwerkingseenheid), 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X1, sensor/volgende connector), 8-polig, A-gecodeerd en M12 connector (X3, sensor), zwart, recht, 8-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², geel, voor aansluiting voor PSENcode en PSENslock.
€45.00
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Kabel, Y-adapter met T-connector , IP67, M12 connector (X2, verwerkingseenheid), 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X1, sensor), 8-polig, A-gecodeerd en M8 connector (X3, melduitgang/Lock_Unlock), zwart, recht, 4-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², zwart, voor uitkoppeling van hulpsignalen bij aansluiting van PSENcode en PSENslock.
€36.12
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€63.78
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€110.30
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Montagehoek voor zwenk- en vleugeldeuren, geschikt voor de veiligheidsvergrendelingen PSENslock en PSENslock2
€21.69
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 montagehoeken voor schuifdeuren, geschikt voor de veiligheidsvergrendelingen PSENslock en PSENslock2. 1 montagehoek voor sensor en 1 montagehoek voor actuator.
€31.32
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Extra mechanische module voor montage, geschikt voor de veiligheidsvergrendelingen PSENslock en PSENslock2, te gebruiken als herstartblokkering voor de beveiliging van werkzaamheden in degevarenzone van een stopgezette machine, mogelijkheid om maximaal twee hangsloten als beveiliging op te hangen.
€135.45
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Decentrale passieve verdeler voor het aansluiten van PSENcode, PSENslocken PSENini op een Pilz-besturingssysteem, maximaal 4 sensoren,beschermingsgraad IP67.
€115.29