Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
PSEN sl-0.5p 4.1 / PSEN sl-0.5 1unit
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Устройство защитной блокировки PSENslock, полностью кодированное, сэлектромагнитным запиранием, с датчиком безопасности и актуатором (стандартным),запиранием для защиты процесса, независимыми от запирания безопасными выходами, с удерживающей силой 500 Н, 8-контактным штекерным разъемом M12, свозможностью последовательного соединения Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus FCC IC EAC (евраз.) |
| Принцип датчика | Приемопередатчик |
| Уровень шифров. по ISO 14119 | Высокий |
| Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
| Кодирование приемопередатчика | полностью кодируемый |
| Пригодны для последовательного | да |
| тип устройства | Единица |
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 4.8 |
| Число входов | 3 |
| Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
| Число выходов OSSD | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Защита П/П выхода от КЗ | Да |
| Категория исп. по EN 60947-1 | DC-12 |
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура |
-25
55 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| ЭМС по стандарту... |
EN 55011: Класс А
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
| Ускор.уд.возд. по стандарту2 | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
| Тип защиты, корпус | IP67 |
| Holding force magnet on | 500 |
| Макс. вертикальное отклонение | 5 мм |
| Макс. угловое смещение | 2,5 град. |
| Исполнительный механизм типа 1 | PSEN sl-0.5 2.1 |
| Возможен монтаж дат. заподлицо | Да, соблюдать инст. по монтажу |
| Тип соединения | M12, 8-контактный, штыревой |
| Кабельные линии | LiYY 8 x 0,25 мм2 |
| Материал верхней части кожуха | PBT |
| Материал анкерной пластины | Никелированная сталь |
| Материал опорной плиты | Антикородный, твердый анодир. |
| Материал исполнительного механ | Антикородный, твердый анодиров |
| Размер по высоте | 122 |
| Размер по ширине | 45 |
| Размер по глубине | 44 |
| Вес нетто | 950 |
| Вес брутто | 990 |
| Рабочая частота | 122 кГц - 128 кГц |
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 7a |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272603 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548078855 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности