text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

SDD ES ETH

Productnummer: 540130
GTIN: 4046548083002
SDD (Safety Device Diagnostics), veldbusmodule, standaard, Modbus/TCP, 2 RJ45-poorten, 6 digitale in-/uitgangen, steekbare aansluitklemmen (niet meegeleverd).

Eenheid

Uw prijs

€322.73

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Doel van U1 Voeding van de module  
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 2  
Aantal digitale ingangen 6  
6  
Aantal halfgeleideruitgangen 6  
HGU kortsluitvast ja  
Veldbuspoort Modbus/TCP  
Naam veldbusprotocol Modbus TCP (slave)  
Toegest. veldbusstat.adressen 0 - 255d  
Instelbare overdrachtsnelheden 10 Mbit/s  
100 Mbit/s  
Aansluiting veldbus RJ45  
Galvan. scheid. van de veldbus ja  
Type galv. scheiding Functionele isolatie  
Aantal MODBUS-poorten 8  
Aansluiting Modbus RJ45  
Apparaattype Modbus Server  
Bedrijfsmodi Modbus Auto-MDIX  
Autonegotiation  
Instelber. overdr.snelh.Modbus 10 Mbit/s  
100 Mbit/s  
Galvan. isolatie Modbus ja  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
55  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 90% RV bij 55 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen
Potentiaalscheiding 1 tussen Modbus en systeemspanning  
Soort potentiaalscheiding 1 Functionele isolatie  
Inbouwpositie willekeurig  
Afmetingen DIN-rail 35 x 7,5 EN 50022  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Aansluitklem Schroefklem steekbaar  
Veerkrachtklem steekbaar  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 115  
Afmeting breedte 45  
Afmeting diepte 95  
Nettogewicht 160  
Brutogewicht 175  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242608  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548083002  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

SDD ES SET SCREW TERMINALS
SDD ES SET SCREW TERMINALS 540120
SDD (Safety Device Diagnostics), set steekbare klemmen voor 45 mm behuizing, schroefklemtechniek, VPE 2 stuks, eenmaal X1 4-polig eneenmaal X2 8- polig.
€21.53
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS 540121
SDD (Safety Device Diagnostics), set steekbare klemmen voor 45 mm behuizing, veerkrachttechniek, VPE 2 stuks, eenmaal X1 4-polig eneenmaal X2 8-polig.
€21.53