text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

SDD ES ETH

Номер артикула: 540130
GTIN: 4046548083002
SDD (устройство диагностики безопасности), модуль промышленной сети,стандартный, Modbus/TCP, 2 порта RJ45, 6 цифровых вводов/выводов, съемные клеммы (в комплектпоставки не входят).

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
 
Назначение U1 Питание модуля  
Напряжение питания (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 2  
Число цифровых входов 6  
6  
Количество полупроводниковых в 6  
Защита П/П выхода от КЗ Да  
Интерфейс промышленной сети Modbus/TCP  
Назв. протокола пром. сети Modbus TCP (подч. устройство)  
Допуст. адрес ст. пром. сети 0–255d  
Выбираемая скор. пер. данных 10 Мбит/с  
100 Мбит/с  
Соединительная полевая шина RJ45  
Гальванич. развязка пром. сети Да  
Тип гальванической развязки Функциональная изоляция  
Число интерфейсов MODBUS 8  
Тип разъема Modbus RJ45  
Тип устройства Modbus Сервер  
Режимы работы Modbus Auto-MDIX  
Автосогласование  
Доступ. скор.пер. данн. Modbus 10 Мбит/с  
100 Мбит/с  
Гальв. развязка Modbus Да  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  
55  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 90% 55 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-3  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм
Развязка потенциалов 1 между Modbus и напряжение системы  
Тип развязки потенциалов 1 Функциональная изоляция  
Монтажное положение любое  
Размеры рейки DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Нижняя часть материала корпуса ПК  
Материал корпуса лиц. панели ПК  
Материал верхней части кожуха PC  
Соединительная клемма Винтовая клемма, съемная  
Пружинная клемма, съемная  
Сечение провод., гибк. AWG 24–12 AWG  
Размер по высоте 115  
Размер по ширине 45  
Размер по глубине 95  
Вес нетто 160  
Вес брутто 175  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242608  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548083002  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

SDD ES SET SCREW TERMINALS
SDD ES SET SCREW TERMINALS 540120
SDD (устройство диагностики безопасности), набор съемных клемм дляустройств с корпусом 45 мм, тип: винтовой, 2 шт. в упаковке по (4-контактная X1 и 8- контактная X2).
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS 540121
SDD (устройство диагностики безопасности), набор съемных клемм дляустройств с корпусом 45 мм, тип: пружинный, 2 шт. в упаковке по (4-контактная X1 и8-контактная X2).