text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch

Productnummer: 522126
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, rechthoekige bouwvorm, IP69K,met kabel van 5 m (PUR), schakelafstand afhankelijk van de bedienpen 8/12mm, hoogte bouwvorm 13 mm, voor toepassingen met PS...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€59.56

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, rechthoekige bouwvorm, IP69K,met kabel van 5 m (PUR), schakelafstand afhankelijk van de bedienpen 8/12mm, hoogte bouwvorm 13 mm, voor toepassingen met PSEN ix1, VP = 1 stuk zonder bedienpen, certificering (TÜV, EAC, UL, ECOLAB- goedgekeurd).

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Sensorprincipe magnetisch  
Codeerniveau volgens ISO 14119 laag  
Classificatie vlg EN 60947-5-3 PDDB  
Serieschakeling geschikt nee  
Apparaatvariant Sensor  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Schakelspanning 24  
Omgevingstemperatuur -25 - 70  °C
Max. omgevingstemp. bij Hmax
Max. omgevingstemp. bij 2000 m +70 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 4000 m  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP69  
IP67  
Actuator type 1 PSEN 2.1-20  
Sensor vlak in te bouwen Ja, montage-instr. opvolgen  
Aansluitingstype 5 m kabel  
Leidingen kabel LiY11Y 4 x 0,25 mm2  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PBT  
Afmeting hoogte 36  mm
Afmeting breedte 26  mm
Afmeting diepte 13  mm
Nettogewicht 150  g
Brutogewicht 192  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27274401  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548026719  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2 535110
Interfacemodule, voor de serieschakeling van meerdere PSENmag, 96 x 48 x 43,5 mm (h x b x d), type aansluiting veerkrachtklemmen.
€51.28
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
Connector, 5-polig, connector recht M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm
€13.54
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
Connector, 5-polig, connector haaks M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm
€13.54
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Montagebeugel PSENmag, VP = 1 stuk.
€25.59
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Vulplaat voor PSEN 1.1 en PSEN 2.1, VP = 10 stuks.
€99.29
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Omkeermontageplaat, voor alle PSEN, rechthoekige bouwvorm, VPE = 2stuks.
€17.58

Accessoires voor inbedrijfname

PSEN 2.1-10 / 1  actuator
PSEN 2.1-10 / 1 actuator 512110
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, hoogte bouwvorm 13 mm, VP = 1 bedienpen.
€11.23
PSEN 2.1-20/1actuator
PSEN 2.1-20/1actuator 512120
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, rechthoekige bouwvorm, IP6K9K, schakelafstand afhankelijk van de bedienpen 8/12 mm, hoogtebouwvorm 13 mm, VP = 1 bedienpen.
€12.11