text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch

Product ID: 522126
마그네틱 안전 스위치 2 n/o 1 n/c, 정방형 디자인, IP69K, 5m 케이블(PUR), 액추에이터별 작동 거리 8/12 mm, 높이 디자인 13mm, PSEN ix1 포함 어플리케이션용, VP = 1x(액추에이터없음), 인증(TÜV, EAC, UL, ECOLAB 승인).

Item

Available soon

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
EAC (유라시아)  
TÜV  
센서 원리 자석형  
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 낮음  
EN 60947-5-3에 따른 분류 PDDB  
직렬연결에 적합 아니오  
단위 유형 센서  
 
스위칭 전압 24  
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅 IP69  
IP67  
영구 작동 높이 ASL 4000m  
표준에 따른 진동 ... EN 60947-5-2  
표준1에 따른 연속 충격 30g  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-3  
대기 온도 -25 - 70  °C
2000m에서 최대 주변 온도 +70 °C  
Hmax에서 최대 주변 온도
하우징 소재 상부 파트 PBT  
깊이 치수 13  mm
순중량 150  g
높이 직경 36  mm
총중량 192  g
폭 치수 26  mm
유형 1 액추에이터 PSEN 2.1-20  
연결 타입 5m 케이블  
센서 정렬 장착 가능 예. 설치 설명서를 따르십시오.  
케이블 선 LiY11Y 4 x 0.25 mm2  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27274401  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002544  
용량 0  dm3
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548026719  
Harmonized System Code 85365019  
 

Optional accessories

PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2 535110
Interface module, for series connection of several PSENmag, 96 x 48 x 43.5mm (H x W x D), connection type spring-loaded terminals.
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
Plug-in connector, 5-pin, connector straight M12, A-coded, screw connection, material threaded ring: CuZn nickel-plated, outer cable diameter: 4-6mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
Plug-in connector, 5-pin, connector angled M12, A-coded, screw connection, material threaded ring: CuZn nickel-plated, outer cable diameter: 4-6mm
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Mounting bracket PSENmag, PU = 1 piece.
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Spacer for PSEN 1.1 and PSEN 2.1, PU = 10 pieces.
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Reverse mounting plate, for all PSEN square design, PU = 2 pieces.

Installation accessories

PSEN 2.1-10 / 1  actuator
PSEN 2.1-10 / 1 actuator 512110
Actuator for magnetic safety switch, square design, IP67, operating distance 3 mm, height design 13 mm, PU = 1 actuator.
PSEN 2.1-20/1actuator
PSEN 2.1-20/1actuator 512120
Actuator for magnetic safety switch, square design, IP6K9K, operating distance depending on the actuator 8/12 mm, heightdesign 13 mm, PU = 1 actuator.