text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit

Productnummer: 506339
GTIN: 4046548060546
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 1 hulpcontact n/o, 8-pol. M8- connector (male), rechthoekige bouwvorm, LED, IP67, schakelafstand 10mm, hoogte bouwvorm 18 mm, voor serieschakeling met PSEN ix1, VP = 1 sensor met bedienpen.

Eenheid

Uw prijs

€60.10

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 1 hulpcontact n/o, 8-pol. M8- connector (male), rechthoekige bouwvorm, LED, IP67, schakelafstand 10mm, hoogte bouwvorm 18 mm, voor serieschakeling met PSEN ix1, VP = 1 sensor met bedienpen.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Sensorprincipe magnetisch  
Codeerniveau volgens ISO 14119 laag  
Classificatie vlg EN 60947-5-3 PDDB  
Serieschakeling geschikt ja  
Apparaatvariant Unit  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Schakelspanning 24  V
Omgevingstemperatuur -10  °C
Max. omgevingstemp. bij Hmax
Max. omgevingstemp. bij 2000 m +55 °C  
Vochtigheidsgraad volgens norm IEC 60068-2-30  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
IP67  
Actuator type 1 PSEN ma1.4-10mm  
Sensor vlak in te bouwen Ja, montage-instr. opvolgen  
Aansluitingstype M8, 8-polig male  
Leidingen kabel Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PBT  
Afmeting hoogte 37  mm
Afmeting breedte 26.4  mm
Afmeting diepte 18  mm
Nettogewicht 53  g
Brutogewicht 68  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27274401  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548060546  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€23.45
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.45
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€42.85
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€62.00
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€86.84
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M8, op connector recht M8, A-gecodeerd, kabellengte: 0,5 m
€38.30
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M8, op connector recht M8, A-gecodeerd, kabellengte: 1 m
€39.55
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M8, op connector recht M8, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€42.09
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 5m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 5m 533158
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M8, op connector recht M8, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€49.82
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 10m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 10m 533159
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M8, op connector recht M8, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€63.01
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 20m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 20m 533160
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M8, op connector recht M8, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€87.75
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 30m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 30m 533161
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M8, op connector recht M8, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€110.30
PSEN cable M8-8af, 10m
PSEN cable M8-8af, 10m 533162
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€42.85
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Communicatiepoort PSEN ix1 voor het aansluiten en evalueren van meerdere veiligheidssensoren n/o, n/o, afmeting 96 x 48 x 43,5 mm (h x b x d), type aansluiting veerkrachtklemmen.
€73.89
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Kabel, adapter, IP67, M12 connector, zwart, recht, 8-polig, A- gecodeerd op M8 connector, zwart, recht, 8-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², geel, interne bedrading 1:1 voor alle 8 signalen, omzetter voor aansluiting voor PSEN-sensoren.
€32.71