text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN ma1.4a-57/ 1switch

Productnummer: 506305
GTIN: 4046548060263
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 1 hulpcontact n/o, rechthoekige bouwvorm, LED, IP6K9K, schakelafstand afhankelijk van de bedienpen,hoogte bouwvorm 18 mm, voor serieschakeling met PSEN ix1, VP = 1 sensor, met kabel van 5m (PUR).

Eenheid

Uw prijs

€68.61

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 1 hulpcontact n/o, rechthoekige bouwvorm, LED, IP6K9K, schakelafstand afhankelijk van de bedienpen,hoogte bouwvorm 18 mm, voor serieschakeling met PSEN ix1, VP = 1 sensor, met kabel van 5m (PUR).

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Sensorprincipe magnetisch  
Codeerniveau volgens ISO 14119 laag  
Classificatie vlg EN 60947-5-3 PDDB  
Serieschakeling geschikt ja  
Apparaatvariant Sensor  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Schakelspanning 24  V
Omgevingstemperatuur -10  °C
Max. omgevingstemp. bij Hmax
Max. omgevingstemp. bij 2000 m +55 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 4000 m  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP69  
IP67  
Actuator type 1 PSEN ma1.4-03mm  
Sensor vlak in te bouwen Ja, montage-instr. opvolgen  
Aansluitingstype 5 m kabel  
Leidingen kabel LiY11Y 8 x 0,14 mm2  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PBT  
Afmeting hoogte 37  mm
Afmeting breedte 26.4  mm
Afmeting diepte 18  mm
Nettogewicht 220  g
Brutogewicht 245  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27274401  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548060263  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Accessoires voor inbedrijfname

PSEN ma1.4-03mm 1actuator
PSEN ma1.4-03mm 1actuator 506300
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, hoogte bouwvorm 18 mm, VP = 1 bedienpen.
€10.29
PSEN ma1.4-10mm 1actuator
PSEN ma1.4-10mm 1actuator 506301
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 10 mm, hoogte bouwvorm 18 mm, VP = 1 bedienpen.
€12.96

Optionele accessoires

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Communicatiepoort PSEN ix1 voor het aansluiten en evalueren van meerdere veiligheidssensoren n/o, n/o, afmeting 96 x 48 x 43,5 mm (h x b x d), type aansluiting veerkrachtklemmen.
€73.89
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Connector, 8-polig, connector recht M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink, kabelbuitendiameter 6-8 mm
€25.22