Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"400537","name":"PIT es7u","price":"24.68","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PIT es7u
Productnummer: 400537
GTIN: 4046548071429
PITestop, noodstopknop IP6K9K, zonder logo, voor hygiënische omgevingen,
inbouwdiameter: 22,3 mm.
Eenheid
Uw prijs
€24.68
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
UKCA cULus Listed UL Recognized Component EAC TÜV |
Technische data
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -30 - 70 °C |
| Beschermingsgraad behuizing | IP69K |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Afmeting hoogte | 42.1 mm |
| Afmeting breedte | 33 mm |
| Diameter | 37 mm |
| Nettogewicht | 32 g |
| Brutogewicht | 45 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371244 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000017 |
| ETIM reference feature | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548071429 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |