Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"400459","name":"PIT es Set9u-5c","price":"35.9","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PIT es Set9u-5c
Productnummer: 400459
GTIN: 4046548081343
PITestop, set bestaande uit noodstopknop zonder blokkeerbeschermkraag,
zonder logo en noodstopsymbool, met contactblok 2n/c met
storingsuitvalbeveiliging volgens EN 60947-5-1 en EN 60947-5-5, met
veerkrachtklemmen.
Eenheid
Uw prijs
€35.90
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PITestop, set bestaande uit noodstopknop zonder blokkeerbeschermkraag, zonder logo en noodstopsymbool, met contactblok 2n/c met storingsuitvalbeveiliging volgens EN 60947-5-1 en EN 60947-5-5, met veerkrachtklemmen.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA EAC TÜV |
| Zelfbewaakt | ja |
Technische data
Elektrische data
| Min. contactstroom | 5 mA |
Noodstop
| Schakelcap.noodstop vlg norm | EN 60947-5-1 |
| Contactmateriaal noodstop | AgNi |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -25 - 55 °C |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aansluitklem | Veerkrachtklem |
| Afmeting hoogte | 88 mm |
| Afmeting breedte | 44 mm |
| Diameter | 31.6 mm |
| Nettogewicht | 53 g |
| Brutogewicht | 66 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 7a |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371244 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000017 |
| ETIM reference feature | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548081343 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |