text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PIT es Set6u-5 cr

Productnummer: 400451
GTIN: 4046548071658
PITestop, noodstop/contactblok incl. smalle opbouwbehuizing, niet- modulaire set voor railmontage bestaande uit noodstopknop klein en contactblok met bewaking, 2n/c, met veerkrachtklemmen.

Eenheid

Uw prijs

€87.11

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
EAC  
Zelfbewaakt nee  
 
Min. contactstroom 1  mA
Schakelcap.noodstop vlg norm EN 60947-5-1  
Contactmateriaal noodstop AgNi  
Omgevingstemperatuur -25 - 55  °C
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Inbouwpositie willekeurig  
Aansluitklem Veerkrachtklem  
Afmeting hoogte 51  mm
Afmeting breedte 42  mm
Afmeting diepte 108  mm
Diameter 28  mm
Nettogewicht 122  g
Brutogewicht 136  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371244  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071658  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1