text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PIT es Set5s-5 s

Productnummer: 400450
GTIN: 4046548071641
PITestop, noodstop/contactblok incl. opbouwbehuizing, set bestaande uit noodstopknop klein met noodstopsymbool, logo en beschermkraag en contactblok met bewaking 2n/c, klemmen met schroeftechniek.

Eenheid

Uw prijs

€43.04

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
Zelfbewaakt ja  
 
Min. contactstroom 1  mA
Schakelcap.noodstop vlg norm EN 60947-5-1  
Contactmateriaal noodstop AgNi  
Omgevingstemperatuur -25 - 55  °C
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Inbouwpositie willekeurig  
Aansluitklem Schroefklem  
Afmeting hoogte 103  mm
Afmeting breedte 72  mm
Afmeting diepte 72  mm
Diameter 67  mm
Nettogewicht 177  g
Brutogewicht 238  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 6c  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371244  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071641  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1