text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PIT es Set2s-5

Productnummer: 400434
GTIN: 4046548071481
PITestop, noodstop-/contactblokset, bestaande uit noodstopknop groot met noodstopsymbool en logo en contactblok met bewaking, 2n/c, klemmen met schroeftechniek.

Eenheid

Uw prijs

€42.03

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
Zelfbewaakt ja  
 
Min. contactstroom 1  mA
Schakelcap.noodstop vlg norm EN 60947-5-1  
Contactmateriaal noodstop AgNi  
Omgevingstemperatuur -30 - 70  °C
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Inbouwpositie willekeurig  
Aansluitklem Schroefklem  
Afmeting hoogte 87  mm
Afmeting breedte 74  mm
Diameter 68  mm
Nettogewicht 74  g
Brutogewicht 87  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371244  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071481  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1