text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PIT esc3c

Productnummer: 400311
GTIN: 4046548071313
PITestop, contactblok, 1n/o, met veerkrachtklemmen.

Eenheid

Uw prijs

€6.00

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
cCSAus  
TÜV  
EAC  
Zelfbewaakt nee  
 
Min. contactstroom 5  mA
Schakelcap.noodstop vlg norm EN 60947-5-1  
Contactmateriaal noodstop AgNi  
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 250  V
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 3  A
Spanning DC13 veiligheidscont. 24  V
Contactmateriaal AgNi  
Omgevingstemperatuur -25 - 55  °C
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Inbouwpositie willekeurig  
Aansluitklem Veerkrachtklem  
Afmeting hoogte 30  mm
Afmeting breedte 44  mm
Afmeting diepte 10  mm
Nettogewicht 9  g
Brutogewicht 11  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371302  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC000041  
UNSPSC 25 39122216  
GTIN 4046548071313  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1