Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"400309","name":"PIT esc8c 1n/c 1n/o","price":"18.92","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PIT esc8c 1n/c 1n/o
Productnummer: 400309
GTIN: 4046548078626
PITestop, contactblok, 1n/c, 1n/o, met veerkrachtklemmen.
Eenheid
Uw prijs
€18.92
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
UKCA |
| Zelfbewaakt | nee |
Technische data
Elektrische data
| Min. contactstroom | 5 mA |
Noodstop
| Schakelcap.noodstop vlg norm | EN 60947-5-1 |
| Contactmateriaal noodstop | AgNi |
Relais uitgangen
| Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
| Spanning AC15 veiligheidscont. | 250 V |
| Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 3 A |
| Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 V |
| Contactmateriaal | AgNi |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -25 - 55 °C |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aansluitklem | Veerkrachtklem |
| Afmeting hoogte | 32 mm |
| Afmeting breedte | 44.5 mm |
| Afmeting diepte | 29 mm |
| Nettogewicht | 23 g |
| Brutogewicht | 26 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371302 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000017 |
| ETIM reference feature | EC000041 |
| UNSPSC 25 | 39122216 |
| GTIN | 4046548078626 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |