text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PIT esb2.4 contact block 1 n/c 1 n/o

Productnummer: 400306
GTIN: 4046548025286
PITestop, contactblok, 1n/c, 1n/o, klem met schroeftechniek.

Eenheid

Uw prijs

€10.34
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
Zelfbewaakt nee  
 
Min. contactstroom 1  mA
Schakelcap.noodstop vlg norm EN 60947-5-1  
Contactmateriaal noodstop AgNi  
Omgevingstemperatuur -30 - 85  °C
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Aansluitklem Schroefklem  
Afmeting hoogte 37  mm
Afmeting breedte 27  mm
Afmeting diepte 43.6  mm
Nettogewicht 29  g
Brutogewicht 32  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371302  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC000041  
UNSPSC 25 39122216  
GTIN 4046548025286  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1