text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PIT es3s-c

Productnummer: 400143
GTIN: 4046548072723
PITestop, noodstopknop IP65, verlicht, met noodstopsymbool en logo en veerkrachtklemmen, inbouwdiameter 22,3 mm.

Eenheid

Uw prijs

€60.55

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
Verlichting LED  
Lichtkleur geel  
 
Voedingsspanning (V) 12 - 30  V
Type voedingsspanning U1 AC/DC  
Omgevingstemperatuur -25 - 55  °C
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Inbouwpositie willekeurig  
Aansluitklem Veerkrachtklem  
Afmeting hoogte 41.5  mm
Afmeting breedte 68  mm
Diameter 55  mm
Nettogewicht 51  g
Brutogewicht 64  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371244  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC002034  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548072723  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1