Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"400133","name":"PIT es3s","price":"62.97","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PIT es3s
Productnummer: 400133
GTIN: 4046548071252
PITestop, noodstopknop IP65, verlicht, met noodstopsymbool en
logo, inbouwdiameter: 22,3 mm.
Eenheid
Uw prijs
€62.97
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
UKCA cULus Listed UL Recognized Component EAC TÜV |
| Verlichting | LED |
| Lichtkleur | geel |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 12 - 30 V |
| Type voedingsspanning U1 | AC/DC |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -25 - 55 °C |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aansluitklem | Schroefklem |
| Afmeting hoogte | 41.5 mm |
| Afmeting breedte | 56 mm |
| Diameter | 55 mm |
| Nettogewicht | 53 g |
| Brutogewicht | 66 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371244 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000017 |
| ETIM reference feature | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548071252 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |