text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PIT es2.13 operator illuminated black

Productnummer: 400112
GTIN: 4046548025323
PITestop, bedrijfsstopknop IP65, LED-ringverlichting incl. aansluitmodule, inbouwdiameter: 22,3 mm.

Eenheid

Uw prijs

€71.27
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
Verlichting LED  
Lichtkleur geel  
 
Voedingsspanning (V) 12 - 30  V
Type voedingsspanning U1 AC/DC  
Opgenomen vermogen DC 0.7  W
Omgevingstemperatuur -30 - 70  °C
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Inbouwpositie willekeurig  
Aansluitklem Schroefklem  
Afmeting hoogte 41.5  mm
Diameter 55  mm
Nettogewicht 53  g
Brutogewicht 56  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371244  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC002034  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548025323  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1