text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.

SafetyNET p Connector RJ45s

Productnummer: 380400
RJ45-connector, recht, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-aderig), kabeldiameter: 6,3-6,7 mm

Eenheid

Uit voorraad leverbaar

Uw prijs

€21.17

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring -  
 
Nominale stroom 0.5  A
Omgevingstemperatuur -40 - 70  °C
Connectortype 1 4-pol. RJ45-connector (male)  
Vorm van connectortype 1 recht  
Contactoppervlakken mater. 1 Au  
Materiaal van de pennen Cu-legering  
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 Ni  
Categorie van kabel K1 Cat5e  
Kleur van de behuizing signaalgeel RAL 1003  
Max. buitendiameter kabel K1 6.3 - 6.7  mm
Max. kabeldoorsnede K1 0,75 mm²  
Max.kabeldoorsnede AWG K1 22  
Nettogewicht 10  g
Brutogewicht 60  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27440304  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000047  
ETIM reference feature EC000516  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548055726  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1