text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

SafetyNET p Connector RJ45s

Tuotenumero: 380400
GTIN: 4046548055726
RJ45-liitin, suora, IP20, 4-napainen, Cat5e, AWG 22 (4-nap), kaapelin halkaisija: 6,3-6,7 mm

Poistuva tuote


Yksikkö

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä -  
 
Mittausvirta 0.5  
Ympäristön lämpötila -40  
70  
Liitintyyppi 1 4-nap. RJ45-urosliitin  
Liitintyypin 1 muoto suora  
Kosketinpinnat materiaali 1 Au  
Tappien materiaali Cu-seos  
Materiaali suoj K1 Ni  
Kaapelin K1 luokka Cat5e  
Kotelon väri keltainen RAL1003  
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 6.3  
6.7  
Suurin johdinala K1 0,75 mm²  
Maks. johdinala AWG K1 22  
Nettopaino 10  
Bruttopaino 60  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27440304  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000047  
ETIM-viiteominaisuus EC000516  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548055726  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1