Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"312613","name":"PSSu BP-C 1/8 C-J","price":"35.95","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSSu BP-C 1/8 C-J
Productnummer: 312613
GTIN: 4046548056778
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 1-rijig,
4 aansluitniveaus, 8 klemmen, veerkrachtaansluiting,
koudelascompensatie met geïntegreerde Pt1000.
Eenheid
Uw prijs
€35.95
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
UKCA UL Recognized Component |
| Toepassingsgebied | Standaard/failsafe |
Technische data
Milieugegevens
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Versnel. schok vlg. norm 2 |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmat. onderste deel | PA |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
| Aansluitklem | Veerklem |
| Klemsoort | vast |
| Afmeting hoogte | 129 mm |
| Afmeting breedte | 12.6 mm |
| Nettogewicht | 37 g |
| Brutogewicht | 48 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 6c |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1% |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242603 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548056778 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10
stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische
belasting, VPE 2 stuks.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering,
groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met
identificatiesticker.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, klemaanduidingsplaatjes voor basismodulen (dekafix), voorzien
van getallen 1..50, VPE 10x 50 klemaanduidingsplaatjes, verpakt in
neutrale doos met identificatiesticker.
€29.50
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, klemaanduidingsplaatjes voor basismodulen (dekafix), voorzien
van getallen 51..100, VPE 10x 50 klemaanduidingsplaatjes, verpakt in
neutrale doos met identificatiesticker.
€29.50
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, klemaanduidingsplaatjes voor basismodulen (dekafix), voorzien
van getallen 101..150, VPE 10x 50 klemaanduidingsplaatjes, verpakt in
neutrale doos met identificatiesticker.
€29.50
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, klemaanduidingsplaatjes voor basismodulen (dekafix), voorzien
van getallen 151..200, VPE 10x 50 klemaanduidingsplaatjes, verpakt in
neutrale doos met identificatiesticker.
€29.50
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35