Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"312435","name":"PSSu K F FCU","price":"732.13","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSSu K F FCU
Productnummer: 312435
GTIN: 4046548067330
PSSu, compacte module, failsafe, digitale in- en uitgangen, 2
bedrijfsmodi, configureerbaar, impulsverlenging, snelle uitschakeling,
12 ingangen, 2 testpulsuitgangen 0,25 A, 2 uitgangen, 2 A, eenpolig,
naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegen overbelasting,terugvoedingsvrij, 2
uitgangen, 3 A, tweepolig, naar plus schakelend, kortsluitvast...
Meer
Eenheid
Uw prijs
€732.13
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PSSu, compacte module, failsafe, digitale in- en uitgangen, 2 bedrijfsmodi, configureerbaar, impulsverlenging, snelle uitschakeling, 12 ingangen, 2 testpulsuitgangen 0,25 A, 2 uitgangen, 2 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegen overbelasting,terugvoedingsvrij, 2 uitgangen, 3 A, tweepolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegen overbelasting, terugvoedingsvrij.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Toepassingsgebied | Failsafe |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U1 | Module Supply |
| Voedingsspanning (V) | 5 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 1.3 |
| Doel van U2 | Periphery Supply |
| Voedingsspanning 2 (V) | 24 |
| Type voedingsspanning U2 | DC |
| Tolerantie van U2 | -30 %/+25 % |
| Doel van U3 | |
| Type voedingsspanning U3 | DC |
| Tolerantie van U3 | -30 %/+25 % |
Ingangen
| Aantal digitale ingangen | 12 |
| Max.verwerk. Pulse-ingang 0-1 | 400 ... 5300 µs |
| Max.verwerk. Pulse-ingang 1-0 | 400 ... 5300 µs |
| Max.verwerk. Fast-ingang 0-1 | 100 ... 5800 µs |
| Max.verwerk. Fast-ingang 1-0 | 200 ... 5800 µs |
| Potentiaalscheiding ingangen | ja |
Halfgeleideruitgangen
| Potentiaalscheid. HG-uitgangen | ja |
| Pot.scheiding HG-uitg naar ing | ja |
| HGU kortsluitvast | ja |
| Toegest. belast. 1-pol. uitg. |
ohms
inductief capacitief |
Halfgeleideruitgangen 2-polig
| Aantal 2-polige HL-uitgangen | 2 |
| Potentiaalscheiding 2-pol. HGU | ja |
| 2-pol. HGU kortsluitvast | ja |
Test klok uitgangen
| Aantal testpulsuitgangen | 2 |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | 0 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | unzulässig |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... |
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 150 m/s² |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | IP54 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
| Behuizingsmat. opschriftdrager | PC |
| Aansluitklem | Pennenstrook |
| Klemsoort | steekbaar |
| Afmeting hoogte | 128.9 |
| Afmeting breedte | 56 |
| Afmeting diepte | 56 |
| Nettogewicht | 170 |
| Brutogewicht | 185 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 7a |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242604 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548067330 |
| Volume | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
313115
PSSu, stekkerset voor compacte modulen, 1-rijig, 10 klemmen,
veerkrachtaansluiting, 2 stuks.
€8.73
Optionele accessoires
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10
stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische
belasting, VPE 2 stuks.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering,
groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met
identificatiesticker.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35