text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSSu K F EI

Productnummer: 312433
GTIN: 4046548068993
PSSu, compacte module, failsafe, teller, veilige bewegingsbewaking, 2 uitgangen, failsafe, 0,5 A, eenpolig, naar plus schakelend,kortsluitvast, bestand tegen overbelasting, terugvoedingsvrij, 1 uitgang, standaard, 0,5 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, 1 gecombineerde in- en uitgang CIOvoor cascadering, standaard, 1 ingang voor encod...  Meer

Eenheid

Uw prijs

€513.03

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PSSu, compacte module, failsafe, teller, veilige bewegingsbewaking, 2 uitgangen, failsafe, 0,5 A, eenpolig, naar plus schakelend,kortsluitvast, bestand tegen overbelasting, terugvoedingsvrij, 1 uitgang, standaard, 0,5 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, 1 gecombineerde in- en uitgang CIOvoor cascadering, standaard, 1 ingang voor encoder, mini-IO-connector(female), 8-polig, 2 ingangen voor naderingsschakelaars.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Toepassingsgebied Failsafe  
 
Doel van U1 Module Supply  
Voedingsspanning (V) 5  
5  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 1.1  
Doel van U2 Periphery Supply  
Voedingsspanning 2 (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie van U2 -30 %/+25 %  
Doel van U3
Type voedingsspanning U3 DC  
Tolerantie van U3 -30 %/+25 %  
prog. bew.freq. znd. hyst NS 0,1 Hz - 5 kHz  
Aantal encoderingangen 1  
1  
Aansluiting (incrementele opn) Mini-IO-conn. (female), 8-pol.  
Fasepos. versch.sign. inc. opn 90° ±30°  
prog. bew.freq. znd. hyst incr 0,1 Hz - 500 kHz  
Potentiaalscheid. HG-uitgangen ja  
Pot.scheiding HG-uitg naar ing ja  
HGU kortsluitvast ja  
Toegest. belast. 1-pol. uitg. ohms  
inductief  
capacitief  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
60  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 12015  
EN 61131-2  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 150 m/s²  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Reactietijd grenswrde-overschr 1/4f_ist + 10 ms  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Aansluitklem Pennenstrook  
Klemsoort steekbaar  
Afmeting hoogte 128.9  
Afmeting breedte 56  
Afmeting diepte 56  
Nettogewicht 147  
Brutogewicht 160  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242604  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001599  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548068993  
Volume 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

PSSu A Con Set1 C
PSSu A Con Set1 C 313114
PSSu, stekkerset voor compacte modulen, set bestaande uit 2 stekkers, 1- rijig/5-polig en 1-rijig/10-polig, veerkrachtaansluiting, SPRINGCON- serie.
€13.98

Optionele accessoires

MM A MINI-IO CAB99 1.5m
MM A MINI-IO CAB99 1.5m 772200
Adapterkabel voor PNOZmulti 2 en PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.
€56.43
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
MM A MINI-IO CAB99 2.5m 772201
Adapterkabel voor PNOZmulti 2 en PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.
€64.61
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
MM A MINI-IO CAB99 5.0m 772202
Adapterkabel voor PNOZmulti 2 en PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.
€80.95
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Afgeschermde aansluitbox PSEN msi b4, voor aansluiting van een incrementale encoder met een nabijheidsschakelaar, met/zonderpull-weerstand, met extra voeding voor de nabijheidsschakelaar.
€73.99
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Universele adapter, 9-pol. sub-D, voor PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 toerentalbewaking en PSS-bewegingsbewaking.
€168.50
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Universele adapter, 15-pol. sub-D, voor PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 toerentalbewaking en PSS-bewegingsbewaking.
€193.02
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Universele adapter, 25-pol. sub-D, voor PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 toerentalbewaking en PSS-bewegingsbewaking.
€221.51